StarCO₂pressors HR40 og HR60: Naturligt innovative luftkonditioneringsløsninger
Vi introducerer Danfoss BOCK® CO2 StarCO2mpressors HR40 og HR60 – en gamechanger inden for elektrisk air conditioning i busser og tog. Vores nyskabende "star"-omformerdesign giver pladsbesparende taginstallation med industriens laveste samlede højde og vægt.
Oplev energieffektiv og miljøvenlig varmeproduktion ved hjælp af en CO2- varmepumpe, selv ved temperaturer på -20°C, uden behov for tilskudsvarmere. Byd innovationen velkommen på vej mod en grønnere fremtid!
De vigtigste fordele for producenter og transportvirksomheder:
Økonomisk og økologisk bæredygtigt: Sikrede konkurrencefordele gennem en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig investering, som i 2019 blev tildelt Busworld Innovation Award Label.
Innovativ teknologi: Anvender innovativ radial stempelteknologi, der er specielt designet til mobile CO2- enheder, hvilket sikrer effektivitet og driftssikkerhed.
Robust konstruktion: Har et svejset, robust stålhus med laveste risiko for lækage, hvilket garanterer holdbarhed og sikkerhed.
Pladsbesparende design: Har den laveste samlede højde (219 mm) og vægt (81 kg) i sin effektklasse, hvilket optimerer udnyttelsen af pladsen i køretøjer.
Alsidig ydeevne: Tilbyder et bredt hastighedsområde til at dække forskellige effektbehov til køretøjets luftkonditionering, opvarmning og batterikonditionering, hvilket øger alsidigheden.
Skræddersyet oliestyring Omfatter specialtilpasset oliestyring, der er skræddersyet til køretøjsapplikationer, hvilket sikrer problemfri drift.
Dokumenteret driftssikkerhed: Demonstrerer dokumenteret praktisk anvendelighed gennem succesfuld seriedrift, hvilket giver tillid til ydeevnen.
Robust ventildesign: Har et robust ringventildesign, der forbedrer den overordnede driftssikkerhed og giver lang levetid.
Funktioner og fordele ved StarCO₂mpressors til elbusser og -tog:
Kompakt effektivitet: Nyskabende "star"-omformerdesign med radial stempelcylindre er placeret i en stjernekonfiguration rundt om krumtappen, hvilket giver en ekstremt kompakt kompressor, der er perfekt egnet til CO2- kølemiddel (R744) og mobile enheder.
Energieffektivitet: Eliminerer behovet for energiforbrugende tilskudsvarmere og opnår op til 20 % højere effektivitet med CO2- varmepumpen.
Øget kørerækkevidde: Giver ca. 40 % større rækkevidde, hvilket øger mobiliteten og reducerer driftsomkostningerne.
BOCK® kompressorer med R744/CO₂ som kølemiddel
- Miljøvenlig og omkostningseffektiv: CO2 er et naturligt, miljøvenligt og økonomisk kølemiddel sammenlignet med fluorholdige alternativer. Det er ugiftigt, ikke-brændbart og farveløst.
- Lav miljøpåvirkning: CO2er med en GWP-værdi på 1 ikke omfattet af F-gasforordningens "nedfasningsscenarie." Læktest er kun obligatorisk for systemer, der er påfyldt 5 tons CO2- ækvivalent, hvilket sparer testomkostninger.
- Ingen dyr genvinding: CO2- frigivelse under servicearbejde kræver ikke dyr kølemiddelgenvinding, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Eksperthjælp: CO2- systemer kan have krævende egenskaber, herunder højtryk og lave kritiske punkter.
Leder du efter reservedele?
BOCKSHOP reservedelskatalog
SØG. KLIK. FIND.
Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder.
Dokumenter
Software

Værktøjer til kompressorvalg – VAP
VAP-værktøjet er ideelt til at finde de rigtige kompressorer til mobile enheder. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Air conditioning i busser og togDanfoss leverer air conditioning dele til energieffektive systemer i busser og tog. Besøg os her – og få mere at vide om vores air conditioningsystemer til transportmidler.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Læring

Deltag i CO₂-teknologikurset på vores uddannelsescenter i Frickenhausen
CO₂-grundkursus på stedet med introduktion til uddannelsesprogrammet, tilgængeligt på engelsk og tysk.
Få et godt kendskab til CO₂-teknologi – tilmeld dig et af vores face to face-kurser. Et komplet transkritisk kølesystem til supermarkeder, inklusive varmegenvinding, air conditioning, parallel kompression og udskyder, er tilgængeligt på vores uddannelsescenter i Frickenhausen.