• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Semihermetiske ATEX-kompressorer: EX-HG-serien

BOCK® kompressorer til eksplosionsfarlige miljøer: Sikkerhed og innovation kombineret

I områderne 1 og 2, hvor elektrisk og mekanisk udstyr anvendes i eksplosive atmosfærer, er streng overholdelse af ATEX/IECEx afgørende. Danfoss BOCK® står som den banebrydende europæiske producent og tilbyder kompressorer, der opfylder disse strenge krav.

Vores semihermetiske BOCK® kompressorer fra HG-serien udgør fundamentet for sikker drift i sådanne miljøer. Vi opretholder et kvalitetsstyringssystem, der overholder EN 80079-34.

Funktioner og fordele ved ATEX-kompressorer

Sikkerhed og innovation i centrum med eksplosionssikker pålidelighed

Strenge kvalitetsstandarder: Vi opretholder et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med EN 80079-34, der overholder ATEX- og IECEx-kravene

Kundeorienterede løsninger: Vores kompressorer er kundeorienterede og brugervenlige og tilbyder driftssikkerhed, energieffektivitet, holdbarhed og skræddersyede løsninger, der opfylder dine specifikke behov

Forskelle i forhold til en standard HG-kompressor

ATEX-kompressorserien til område 1 og 2 omfatter 7 modelstørrelser med 25 kapacitetstrin fra 5,4 til 281,3 m³/t (50 Hz).
De er udstyret med syntetiske kølemidler og kulbrintekølemidler og afviger fra HG-standardserien:



  • Overvågning af alle cylinderdæksler med speciel termostat med termisk beskyttelse (zone 1: medfølger)
  • Klassificering af kompressoren i temperaturklasse T3
  • Særlig eksplosionssikkert design af de elektriske komponenter
  • Fleksibel orientering af tilslutningen
  • Særlig eksplosionssikker klemkasse
  • Særligt eksplosionssikkert tilbehør til rådighed
  • Specialbelægninger:
    • ESD-belægning (eksplosionsundergruppe IIC)
    • Polyuretanfri offshoremaling (eksplosionsundergruppe IIB)

EX-HG66E kompressor

Oplev BOCK® EX-HG66e-kompressorer, der er designet til farlige miljøer. De sørger for sikkerhed og effektivitet med:



  • Høj effektivitet takket være mexxFlow 2.0-ventilpladesystemet
  • Fire størrelser til et bredt kapacitetsområde (116,5 m³/t til 180,0 m³/t ved 50 Hz)
  • Moderne komponenter for øget effektivitet
  • Fleksibel regulering med smøring af oliepumpen
  • Optimeret nøddrift til naturlige kølemidler
  • Brugervenlig vedligeholdelse, herunder statorskift på stedet uden specialværktøj.

Leder du efter reservedele?

BOCKSHOP reservedelskatalog

SØG. KLIK. FIND.

Med online reservedelskataloget kan du med nogle få klik finde de rigtige reservedele og det rigtige ekstraudstyr til BOCK kompressorer og enheder. 

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

Software

Værktøjer til kompressorvalg – VAP

Vores VAP-værktøj er velegnet til at finde de rette kompressorer eller enheder til stationære applikationer. Når den påkrævede kølekapacitet og de påkrævede driftsbetingelser indtastes, viser maskinen kompatible komponenter med det samme. I VAP-værktøjerne finder du også yderligere oplysninger om de anbefalede kompressorer.