Intelligente luftudskillere
Med et kompakt design, nem installation og automatisk rensefunktion bidrager det nye Danfoss IPS til at forbedre driftssikkerheden, effektiviteten og rentabiliteten i industrielle køleanlæg.
Download brochure
Videos
Casestudier
lDanfoss’ intelligente luftudskiller, IPS 8, reducerer energiomkostningerne med maksimal systemydelse på OB-ølbryggeri
Som Koreas førende ølvirksomhed står OB Beer for mere end 80 % af Koreas øleksport med mere end 24 typer øl eksporteret til mere end 24 lande verden over. OB Beer blev grundlagt i 1933 og producerer øl af høj kvalitet på tre store bryggerier. For nylig udskiftede virksomheden sin manuelle luftudskiller i deres bryggerier med den intelligente Danfoss IPS 8, som nu giver lavere energiomkostninger, samtidig med at systemets maksimale ydeevne opretholdes.
Gå til case-studiet