Turbocor® – VTT

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Undgå efterligninger

VTT hjælper chillersystemer med at opnå effektiv, pålidelig drift

Vi introducerer den nye VTT serie af Danfoss Turbocor® kompressorer – pioneren inden for oliefri teknologi med variabel hastighed og magnetlejer. VTT (Variable Twin Turbo) oliefrie kompressorer er baseret på den dokumenterede kompressorplatform fra Danfoss Turbocor® TT serien og har patenteret IntraFlow™-teknologi. De leverer branchens højeste fuld- og del-lasteffektivitet samt uovertruffent reduktionsforhold.

VTT serien udvider også Danfoss' eksisterende kompressorkapacitetsområde op til 400 ton/1430 kW.

Eksklusiv patenteret Intraflow™-teknologi
Den innovative, patenterede IntraFlow™-teknologi gør det muligt for VTT serien af kompressorer at eliminere omkostningerne til og kompleksiteten ved indløbsstyrefinner eller diffusorer med variabel geometri og samtidig forenkle kapacitetsreguleringen, udvide det stabile driftsområde og forbedre kompressoreffektiviteten.

Kort sagt leder IntraFlow™ en brøkdel af flowet fra sneglegangsudgangen til indløbet for den indledende diffusor via en række dyser. Denne flowindsprøjtning ind i den indledende diffusor giver aerodynamisk hyppighedskontrol, så VTT kompressorer får det største stabile driftsområde af alle centrifugalkompressorer.

  • Højeste fuld- og del-lasteffektivitet i branchen
  • Uovertruffent reduktionsforhold
  • Udvidet stabilt driftsområde
  • Eliminerer behovet for indløbsstyrefinner eller andre typer mekaniske diffusorer

Danfoss Turbocor® oliefrie VTT kompressorer er designet med henblik på, at OEM'er kan leve op til de skærpede chillereffektivitetskrav i ASHRAE 90.1-2016 ved hjælp af enten Sti A eller Sti B.

Applikationer og data
Danfoss Turbocor® oliefrie VTT kompressorer er designet til at leve op til de driftsmæssige krav til vandkølede eller fordampningskølede chillerapplikationer og har nominelle kapacitetsområder fra 200 til 400 tons (700 til 1430 kW).

Takket være kompressorernes aflastningsegenskaber er VTT serien ideel til bygninger, der er i funktion døgnet rundt, såsom datacentre og hospitaler.

VTT serien fås til spændingsområder mellem 380 og 575 volt og er ETL-mærket.

Faktablad om Turbocor – Danfoss

Faktablad om Turbocor®

Danfoss Turbocor® porteføljen af oliefrie centrifugalkompressorer, modellerne TT, TG og VTT, leverer innovativ teknologi, som reducerer driftsomkostningerne til og vedligeholdelsen af dine airconditioningapplikationer.

Funktioner og fordele

Fra 200 til 400 TR – 700 til 1430 kW med en enkelt kompressor med R134a

Op til 2 MW W/C og fordampningschillere med uovertruffen energieffektivitet

Den innovative IntraFlow™-teknologi forenkler kapacitetsreguleringen, udvider det stabile driftsområde og forbedrer effektiviteten

Turbo Tool – Danfoss

TurboTool®

Det er lettere end nogensinde før at udføre kompressorservice på kompressorer fra Danfoss Turbocor® med Danfoss TurboTool® appen. Du kan løse potentielle problemer direkte fra din mobiltelefon. Du indtaster symptomerne i appen, og så får du med det samme en liste over anbefalinger til, hvordan du løser problemet.

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Data sheet VTT.TG310 DATASHEET_Chinese version Chinese (CN) Multiple 336.6 KB .pdf

Relaterede produkter

  • Turbocor® – TG – Danfoss
    Turbocor® – TG
    Danfoss Turbocor® TG modellerne af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 40 ton til 150 ton/140 kW til 540 kW ved anvendelse af kølemidlet med ultralavt GWP, HFO1234ze.
  • Turbocor® – TT – Danfoss
    Turbocor® – TT
    Danfoss Turbocor® TT modellen af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 60 ton til 200 ton/200 kW til 700 kW ved anvendelse af R134a eller det ikke-brændbare kølemiddel med lavt GWP, R513A.

Undgå efterligninger

Identificér og bekæmp forfalskninger af Danfoss' produkter

Pas på forfalskninger for at beskytte dit image

Falske produkter giver både din profession og virksomhed et dårligt ry. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at bekæmpe forfalskningerne. Læs mere om, hvordan du sikrer, at det produkt, du køber, er et ægte Danfoss-produkt.