Oplev fordelene ved oliefri teknologi i high-lift-applikationer
Verdens første oliefri kompressor, optimeret til high-lift-applikationer.
Den oliefri Danfoss Turbocor® centrifugalkompressor model TTH/TGH er specialudviklet til high-lift-applikationer såsom luftkølede chillers i klimaer med høj omgivelsestemperatur, varmegenvinding, varmepumper og kølelagring. TTH/TGH-kompressoren er et højtydende alternativ til den traditionelle olieskruekompressor. TTH/TGH er mere effektiv, mere lydsvag og fylder mindre.
Derudover har oliefri teknologi ingen ydeevnereduktion i løbet af kompressorens levetid, modsat de traditionelle olieskruekompressorer, hvor der i tidens løb kan opstå nedsat ydeevne på grund af for meget olie og mekanisk slitage.
TTH/TGH-kompressoren er en del af Danfoss' langsigtede kølemiddelstrategi, og den kan anvendes med kølemidler med lavt GWP. TTH-modellen anvender R134a og er kompatibel med ikke-brandfarlig R513A, mens TGH-modellen anvender HFO-1234ze med ekstremt lavt GWP.

Faktablad om Turbocor®
Danfoss Turbocor® porteføljen af oliefrie centrifugalkompressorer, modellerne TT, TG og VTT, leverer innovativ teknologi, som reducerer driftsomkostningerne til og vedligeholdelsen af dine airconditioningapplikationer.

Danfoss Turbocor® TTH/TGH-kompressor
Den oliefri Danfoss Turbocor® TTH/TGH-magnetlejekompressor, optimeret til high-lift-applikationer.
Funktioner og fordele
Ingen ydeevnereduktion og ingen mekanisk slitage i hele kompressorens levetid
Fremragende energieffektivitet ved del-last
Det kompakte, lette og enkle systemdesign reducerer installations- og vedligeholdelsesomkostninger
Blød start reducerer startstrøm ved opstart
Usædvanligt lydsvag drift – 70 dB(A), op til 8 dB(A) mere lydsvag end skruekompressorer i sammenlignelig størrelse
ETL-registreret og CE-krav opfyldt
Der findes to kompressormodeller
TTH375 | TGH285 |
High-lift op til 6,2 PR og vandafkølet kapacitet | High-lift op til 6,2 PR og vandafkølet kapacitet |
Applikationer med lav, mellemhøj og standardtemperatur | Applikationer med lav, mellemhøj og standardtemperatur |
380, 400 og 460 V | 380, 400 og 460 V |
R134a og R513A med lavt GWP | HFO1234ze med ultralavt GWP |
Dokumenter
Relaterede produkter
Videoer

Danfoss Turbocor® til high-lift-applikationer
De nye oliefri Danfoss Turbocor® TTH/TGH-kompressorer inkluderer et udvidet driftssystem til understøttelse af applikationer med højere løft. Disse applikationer inkluderer luftkølet kølerdrift ved høje omgivelsestemperaturer, varmepumper, lavtemperaturproces- og kølerumsapplikationer.