En serie af robuste kompressorer baseret på mere end 40 års erfaring i branchen
En Danfoss stempelkompressor fra fraktionskompressorer til 26 HK kan bruges i kommercielle applikationer til køling:
- Der er altid en Danfoss Maneurop® MT, MTZ, NTZ stempelkompressor, som passer til forskellige applikationer såsom kølerum, mælketanke, lufttørrere i et bredt udvalg af driftsbetingelser og applikationer ved middelhøj og lav temperatur. Kompressorerne er kvalificerede til en række kølemidler såsom R404A, R134a og R407C/R407A/R407F, men også til nye kølemidler med lavere GWP såsom R452A, R448A og R449A.
- Med Danfoss' mindre kompressorer til kommerciel køling – BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X, S – leverer Danfoss kompressorer, der er skræddersyede til applikationer til hoteller, restauranter, catering, mad og drikkevarer, medicinsk udstyr og laboratorieudstyr samt mobil- og telekommunikationskøling. De fungerer med flere forskellige kølemidler, herunder kulbrinte, og er en miljøvenlig løsning.
- Med VTZxx, SLVxx, xxFSC og xxFSN inverterpakker leverer Danfoss løsninger til anlæg med variabel hastighed,
der tilbyder ekspertise i:- Kapacitetsregulering og præcisionskøling – med trinløs kapacitetsregulering.
- Energibesparelser – med høj effektivitet ved del-last og forbedret SEER.
Funktioner og fordele
Integrerede kompressorer fås i et stort udvalg af enkelt- eller dobbeltmodeller
Mere end 500 modeller af mindre, kommercielle kompressorer fra 40 W til 4750 W og mere end 1500 muligheder
Pålidelig drift under ekstreme betingelser og en lang forventet levetid
Med driftsområde inden for lave, mellemhøje og høje temperaturer
Kan anvendes med flere forskellige kølemidler, så lagerområdet og lagerføringen optimeres
Bliv grøn med kølemidlerne R290 og R600a til mindre, kommercielle kompressorer

VTZ inverterstempelkompressor
VTZ kompressoren tilbyder høj præcision og omkostningseffektivitet. I hjertet af din proces.
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Relaterede produkter
-
Stempelinverter – VTZ
Med Danfoss' stempelinverterkompressorer undgår du overdimensionerede og korte alterneringssystemer. Kompressoren tilpasser sig automatisk til den aktuelle belastning. Ved at kombinere en effektiv Danfoss Maneurop® stempelkompressor med en omformer fra Danfoss, har vi skabt en innovativ og intelligent pakke, der benytter variabel hastighedsteknologi. Det sikrer en høj effektivitet i hele driftsområdet til præcisionskøling.
Undgå efterligninger

Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.