R290 og R600a: Danfoss’ propan- og isobutankompressorer – skræddersyede til mindre, kommercielle køleanlæg.
Danfoss benytter en yderst driftssikker teknologi og kan dermed tilbyde en fremragende, miljøvenlig kompressor, der bruger propan som kølemiddel.
Vores seneste tilføjelse er skræddersyet til de dominerende applikationer på markedet fra 80/800 W LBP til 100/180 W BHP ved 220 V, og vores kulbrintekompressortilføjelser fås i flere produktprogrammer. De har et bredt udvalg af kølekapaciteter, særligt ved lave og meget lave fordampningstemperaturer (-45 °C), og de er det ideelle valg, hvis man søger en grøn løsning. Danfoss tilbyder også jævnstrømsmodeller, der bruger kulbrinte.
Funktioner og fordele
One-stop shop til kulbrinteløsninger
Meget driftssikre og energieffektive løsninger, der sænker driftsomkostningerne
Bredt udvalg, der er skræddersyet fra 80 til 800 W LBP og fra 100 til 1900 W HBP

Dokumenter
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|
Værktøjer og apps
Please visit our model selection tool to select an appropriate compressor for your application and refrigerant.
Software

Det er simpelthen Cool(selector®2)
Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditionkomponenter, der er baseret på brugerens krav eller baseret på standard driftsbetingelser.

COMPASS
COMPASS er et softwareprogram, som hjælper dig med at finde den bedste Danfoss reservedel til kompressorer. Formålet med COMPASS er at skabe et direkte sammenligningsgrundlag mellem Danfoss' produkter og konkurrerende produkter.
Undgå efterligninger

Beskyt dit omdømme – pas på kopiprodukter
Kopiprodukter giver din forretning og din virksomhed et dårligt rygte. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at bekæmpe kopiprodukter. Læs mere om, hvordan vi sikrer, at det produkt, du køber, er fremstillet i ægte Danfoss kvalitet.