Fleksibelt filter til central/decentral harmonisk dæmpning
VLT® Advanced Active Filter AAF 006 forbedrer systemeffektiviteten og øger netforholdet, så driftsstop undgås. Den kan kompensere for individuelle frekvensomformere, eller den kan installeres som en kompakt enkeltstående løsning med et fælles tilslutningspunkt for at kompensere for flere belastninger samtidig.
Det aktive filter sikrer optimal harmonisk dæmpning uafhængigt af antallet af belastninger og deres individuelle belastningsprofil. Derudover retter det også effektfaktoren og balancerer fasebelastningen for at kunne give optimal energiudnyttelse.
Netspænding og filterstrøm*
- 380-480 V...190-400 A
*Ekstra spændingsområder og filterstrømme fås ved forespørgsel.
Funktioner og fordele
Elektronikkens levetid forlænges takket være effektiv back channel cooling
Forbedret holdbarhed og pålidelig drift takket være coatede PCB'er
Mulighed for en høj grad af kundetilpasning på grund af det brede udvalg af optioner
Lave driftsomkostninger grundet egenskaber såsom sleep mode, progressiv switchfrekvens og effektfaktorkorrektion
Enkel at servicere på grund af det modulopbyggede design


Dokumenter
Relaterede applikationer
En række applikationer til vand- og spildevandsindustrien, marine-, olie og gas- og minedriftsindustrien.
-
Frekvensomformere til kompressorer i beboelsesejendommeVariabel hastighedsstyring af en køler giver dig mulighed for at give konstant trykregulering, mens kapaciteten til det aktuelle behov baseret på målinger i systemet tilsvarende imødekommes. Hastighedsstyring er en fordel, når en kompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Reducér driftsomkostninger ved at køre applikationer ved en lavere hastighed, hvilket reducerer energiforbruget. Og reducér installationsomkostninger ved at optimere systemet og selve kompressoren.