VLT® effektoptioner

Effektoptioner er designet til at sikre bedst mulig pålidelighed og effektivitet for frekvensomformere i systemkonfigurationer, hvor der lægges stor vægt på effektkvalitet.

Download optionsoversigten

  • Optimeret harmonisk ydelse til VLT® frekvensomformere til op til 250 kW
  • En patenteret teknik reducerer THD-niveauer i netforsyningens netværk til mindre end 5–10 %
  • Perfekt match til industriautomatisering, højdynamiske applikationer og sikkerhedsinstallationer
  • Netspænding og filterstrøm:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * Opnå højere klassificering ved at tilslutte parallelt. Se Design Guide AHF 005 eller AHF 010 for at få flere oplysninger.
  • Kapslingsgrader:
    • IP20 (et IP21-/NEMA 1-opgraderingssæt er tilgængelig)

Download designguide her

Download factsheet her

Gå til Produktkatalog

  • Sinusfiltrene fra VLT® er placeret mellem frekvensomformeren og motoren for at afgive en sinusformet fase til fase-motorspænding
  • Reducerer stress på motorisoleringen
  • Reducerer akustisk støj fra motoren
  • Reducerer lejestrømme (specielt i større motorer)
  • Reducerer tab i motoren
  • Forlænger servicelevetiden
  • VLT® FC-seriens udseende
  • Netspænding og filterstrøm:
    • 3 x 200 – 690 V, 2,5 – 800 A*
      * Kombinér flere moduler for at få højere nominel effekt.
  • Kapslingsgrader:
    • IP00 og IP20 vægmonterede kapslinger op til 75 A (500 V) eller 45 A (690 V)
    • IP23 gulvmonterede kapslinger op til 115 A (500 V) eller 76 A (690 V) eller mere
    • IP54 både væg- og gulvmonterede kapslinger op til 4,5 A, 10 A, 22 A (690 V)

Download factsheet her

Gå til Produktkatalog

  • Reducerer dU/dt-værdierne på motorklemmens fase til fase-spænding
  • Placeret mellem frekvensomformeren og motoren for at eliminere meget hurtige ændringer i spænding
  • Motorklemmens fase til fase-spænding er fortsat pulsformet, men dens dU/dt-værdier er reducerede
  • Reducerer stress på motorens isolering og anbefales til applikationer med ældre motorer, aggressive miljøer eller ved jævnlig bremsning, hvilket forårsager øget DC-link-spænding
  • VLT® FC-seriens udseende
  • Netspænding og filterstrøm:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * Kombinér flere moduler for at få højere nominel effekt.
  • Kapslingsgrader:
    • IP00- og IP20-/IP23-kapsling i hele effektområdet
    • IP54-kapsling tilgængelig op til 177 A

Download factsheet her

Gå til Produktkatalog

  • Placeret mellem frekvensomformeren og motoren
  • De består af nanokrystaller, der dæmper højfrekvent støj i motorkabler (skærmede eller ikke-skærmede) og reducerer lejestrøm i motoren
  • Forlænger motorlejernes levetid
  • Kan kombineres med dU/dt- og sinusfiltre
  • Reducerer udstrålede emissioner fra motorkablet
  • Reducerer elektromagnetisk forstyrrelse
  • Nem at montere – justeringer er ikke nødvendigt
  • Ovalformet – tillader montering inde i frekvensomformerkapslingen eller motorklemkassen
  • Netspænding og filterstrøm:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A

Download factsheet her

Gå til Produktkatalog

  • Energi, der genereres under bremsning, absorberes af modstandene og er med til at beskytte elektriske komponenter mod opvarmning
  • Optimeret til FC-serien, og generelle versioner til horisontal og vertikal bevægelse er tilgængelige
  • Indbygget termokontakt
  • Versioner for vertikal og horisontal montering
  • Et udvalg af de vertikalt monterede enheder er UL-registrerede
  • Effektområde:
    • Præcision og elektrisk match til hver individuel effektstørrelse for VLT® frekvensomformere for FC 102, FC 202, FC 301 og FC 302
  • Kapslingsgrader:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65

Download designguide her

Download factsheet her

Gå til Produktkatalog

  • Sikrer balanceret strømdeling i belastningsfordelingsapplikationer, hvor DC-siden af ensretteren af flere frekvensomformere er forbundet
  • UL-registreret til applikationer med belastningsfordeling
  • Vær især opmærksom på forskellige kapslingstypekombinationer og inrush-koncepter ved planlægning af belastningsfordelingsapplikationer
  • Kontakt Danfoss' applikationssupport for teknisk rådgivning vedrørende belastningsfordelingsapplikationer
  • Kompatibel med:
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive og VLT® HVAC Drive
    • 50 Hz- eller 60 Hz-netforsyning

Gå til Produktkatalog