Funktionelle udvidelser fra VLT®

Funktionelle udvidelser øger fleksibiliteten af en frekvensomformer ved at udvide I/O'er og levere dedikerede grænseflader til en lang række feedbackenheder.

Download optionsoversigten

VLT® General Purpose I/O MCB 101
  • Tilbyder et udvidet antal styringsindgange og -udgange
  • Tre digitale indgange 0–24 V: Logisk '0' < 5 V; Logisk '1' > 10V
  • To analoge indgange 0–10 V: Opløsning 10 bit plus fortegn
  • To digitale udgange NPN/PNP push-pull
  • En analog udgang 0/4–20 mA
  • Fjederbelastet tilslutning

Download installationsguide her 

Download mounting instruction her 

VLT® Encoder Input MCB 102
  • Giver mulighed for at tilslutte forskellige typer trinvise og absolutte encodere. Den tilsluttede encoder kan anvendes til hastighedsstyring med lukket sløjfe samt Flux-motorstyring med lukket sløjfe
  • Følgende encodertyper understøttes:
    • 5V TTL (RS 422)
    • 1Vpp SinCos
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat

Download installationsguide her 

VLT® Resolver Input MCB 103
  • Denne option muliggør tilslutning af en resolver, der leverer hastighedsfeedback fra motoren
  • Primær spænding......2–8 Vrms
  • Primær frekvens......2,0–15 kHz
  • Primær maks. strøm......50 mA rms
  • Sekundær indgangsspænding......4 Vrms
  • Fjederbelastet tilslutning

Download installationsguide her 

VLT® Relay Card MCB 105
  • Gør det muligt at udvide relæfunktioner med 3 yderligere relæudgange.
  • Maks. switchhastighed ved nominel belastning/min. belastning......6 min–1/20 sek-1
  • Beskytter tilslutning af styrekabler
  • Fjederbelastet styreledningsforbindelse
  • Maks. klemmebelastning:
    • AC-1 resistiv belastning......240 V AC 2 A
    • AC-15 induktiv belastning @cos phi 0,4......240 V AC 0,2 A
    • DC-1 resistiv belastning......24 V DC 1 A
    • DC-13 induktiv belastning @cos phi 0,4......24 V DC 0,1 A
  • Min. klemmebelastning:
    • DC 5 V......10 mA

Download installationsguide her 

VLT® Safe PLC I/O MCB 108
  • VLT® AutomationDrive FC 302 giver en sikkerhedsindgang baseret på en enkeltpolet 24 V DC-indgang
  • For de fleste applikationer vil denne indgang gøre det muligt for brugeren at implementere sikkerhed på en omkostningseffektiv måde. Til applikationer, der fungerer med mere avancerede produkter, såsom Safety PLC og lysgardiner, gør Safe PLC-grænsefladen det muligt at tilslutte et sikkerhedslink med to ledninger
  • Safe PLC-grænsefladen muliggør, at Safe PLC kan afbryde på plus- eller minuslinket uden forstyrrelser på Safe PLC'ens følersignal

Download installationsguide her 

VLT® Analog I/O MCB 109
  • Denne analoge indgangs-/udgangsoption er nem at montere i frekvensomformeren, og der opgraderes nemt til avanceret ydelse og styring via yderligere I/O
  • Opgraderer frekvensomformeren med en batteribackupforsyning til frekvensomformerens indbyggede ur (der typisk varer i 10 år afhængigt af miljøet). Dette giver stabil anvendelse af alle urfunktioner i frekvensomformeren som tidsstyrede handlinger
  • Tre analoge indgange, som hver især er konfigurérbar som indgang for både spænding og temperatur
  • Tilslutning af 0–10 V analoge signaler samt PT1000- og NI1000-temperaturindgange
  • Tre analoge udgange, som hver især er konfigurérbar som 0–10 V-udgange

Download installationsguide her 

VLT® PTC Thermistor Card MCB 112
  • Muliggør forbedret overvågning af motorens tilstand sammenlignet med den indbyggede ETR-funktion og termistorklemme
  • Beskytter motoren mod overophedning
  • ATEX-godkendt til brug med Ex d- og Ex e-motorer (EX e kun til FC 302)
  • Bruger funktionen Safe Stop, der er godkendt iht. SIL 2 IEC 61508

Download operating instruction her 

Download factsheet her 

VLT® Sensor Input MCB 114
  • Beskytter motoren mod overophedning ved at overvåge temperaturen på lejerne og viklingerne i motoren
  • Tre selvdetekterende følerindgange til to eller tre ledninger til PT100/PT1000-følere.
  • En ekstra analog indgang 4–20 mA

Download installationsguide her 

VLT® Real-time Clock MCB 117
  • Fejlanalyse med avanceret datalogfunktion 
  • Understøtter forebyggende og  forudsigende vedligeholdelsesfunktioner 
  • Tilføjer tids- og datostempler til hændelser 
  • Indeholder batteri back-up
  • Nem at montere
VLT® Safety Option MCB 150 og MCB 151
  • Udvid Safe Torque Off (STO)-funktionen, som er integreret i en standard VLT® AutomationDrive. Brug Safe Stop 1 (SS1)-funktionen til at udføre en kontrolleret standsning, før momentet fjernes. Brug Safely Limited Speed (SLS)-funktionen (sikker hastighedsbegrænsning) til at overvåge, hvorvidt en angivet hastighed er overskredet
  • Funktionerne kan bruges op til PL d iht. ISO 13849-1 og SIL 2 iht. IEC 61508
  • Yderligere standard-kompatible sikkerhedsfunktioner
  • Udskiftning af eksternt sikkerhedsudstyr
  • Reduceret pladskrav
  • 2 sikre programmerbare indgange
  • 1 sikker udgang (for T37)
  • Nemmere maskincertificering
  • Frekvensomformeren kan forsynes kontinuerligt
  • Sikker LCP-kopi
  • Dynamisk idriftsættelsesrapport
  • TTL (MCB 150)- eller HTL (MCB 151)-encoder som hastighedsfeedback

Download installationsguide her 

Download factsheet her 

VLT® Safety Option MCB 152
  • Muliggør aktivering af Safe Torque Off (STO) via PROFIsafe fieldbus i kombination med VLT® PROFINET MCA 120 fieldbus-optionen. Tilslutning af sikkerhedsudstyr i et anlæg forbedrer fleksibiliteten
  • Sikkerhedsfunktioner er implementeret iht. EN IEC 61800-5-2
  • Understøtter PROFIsafe-funktionalitet til at aktivere integrerede sikkerhedsfunktioner i VLT® AutomationDrive fra enhver PROFIsafe-vært op til sikkerhedsintegritetsniveau SIL 2 iht. EN IEC 61508 og EN IEC 62061, ydeevneniveau PL d, kategori 3 iht. en ISO 13849-1
  • PROFIsafe-apparat (i kombination med MCA 120)
  • Udskiftning af eksternt sikkerhedsudstyr
  • 2 sikre programmerbare indgange
  • Sikker LCP-kopi
  • Dynamisk idriftsættelsesrapport

Download operating instruction her 

Download factsheet her 

VLT® Extended Cascade Controller MCO 101
  • Nem at montere
  • Opgraderer den indbyggede kaskadestyreenhed til at køre med flere pumper og give mere avanceret pumpestyring i master/follower-tilstand
  • Op til seks pumper i en standard kaskadeopsætning
  • Op til fem pumper i master/follower-opsætning
  • Se VLT® Relay Option MCB 105 for at få tekniske specifikationer

Download operating instruction her 

VLT® Extended Relay Card MCB 113
  • Tilføjer indgange/udgange for øget fleksibilitet
  • Syv digitale indgange
  • To analoge udgange
  • Fire SPDT-relæer
  • Overholder NAMUR-anbefalinger
  • Galvanisk adskillelsesegenskaber

Download installationsguide her

Installations- og køleoptioner fra VLT®

Installations- og køleoptioner anvendes i frekvensomformerinstallationer for at sikre den højeste ydeevne og tilgængelighed over en længere periode.

Download optionsoversigten