Få adgang til fremragende maritim kapacitet
Intelligente frekvensomformere og effektomformere kan forbedre effektiviteten, sikkerheden og udviklingshastigheden i dine skibssystemer. Oplev fordelene ved banebrydende løsninger, der er skræddersyet til optimal maritim drift.
Udforsk marineløsninger
Øg energieffektiviteten i marineapplikationer med iC7-frekvensomformere og kompakte effektomformere
Opdag fremtiden inden for maritim teknologi med iC7-frekvensomformere og kompakte effektomformere, der er designet til elektriske fremdriftssystemer i marineapplikationer, thrustere, maskiner om bord, spil og landbaseret strømforsyning til skibe i kaj. Vores løsninger tilbyder:
-
Høj effekttæthed: Kompakte væskekølede marinemoduler optager 40 % mindre plads end standardfrekvensomformere
-
Robust cybersikkerhed: Hardwarebaseret sikkerhed reducerer risikoen for uautoriseret adgang
-
Avancerede modeller til simulering: Brug Danfoss-modeller i dine simuleringsværktøjer til fleksibel og omkostningseffektiv produktudvikling for at opnå konkurrencefordele.
Hvad er din udfordring?
Overvind udfordringerne med strømstyring til søs og på land med kompakte væskekølede moduler, der bruger 40 % mindre plads end standardfrekvensomformere. Transformer din maritime drift med væskekølede iC7-Marine-frekvensomformere og iC7-Hybrid-omformere.

Løsning: Kompakte væskekølede marinemoduler optager 40 % mindre plads end standardfrekvensomformere.
I svenske havne krævede PSW kompakt og meget fleksibel strømkonvertering til landbaserede strømforsyninger til krydstogtskibe i kaj.
Det er en stor udfordring at balancere spidseffektbehovet, forskellige spændingsniveauer og frekvenser på flere skibe på samme tid.
Og resultatet?
Med sin høje effekttæthed og enestående evne til at reagere på dynamikken i strømsystemet udgjorde iC7-Hybrid et ideelt grundlag for en kompakt konstruktion.

Løsning: Ved hjælp af markedsførende hardwarebaseret beskyttelse kan du forhindre uautoriseret adgang, når du opretter forbindelse til eksterne systemer. iC7-Marine med integreret kryptochip sikrer end-to-end krypteret dataoverførsel.
Om bord på Aurora Botnia hybrid RoPax-færgen passer de væskekølede iC7-Marine- og iC7-Hybrid-moduler problemfrit ind i hybridfremdriftssystemet og regulerer sikkert 35 MW strøm om bord.
Og resultatet?
Det sikre fremdriftssystem er også i høj grad i overensstemmelse og opfylder allerede IMO 2030-målet for reduktion af drivhusgasemissioner.

Løsning: Simuler dit frekvensomformer- eller effektomformermiljø for at drage fordel af hurtig responstid og fleksibilitet i produktudviklingen. Kom hurtigere på vandet, reducer projektomkostningerne, og få en konkurrencemæssig fordel.
Ved hjælp af digitale simuleringsværktøjer kan du teste alle aspekter af en idé grundigt ("hvad-nu-hvis"-scenarier) uden behov for fysiske prototyper, testbænke eller rejseudgifter.
Og resultatet?
Find innovative løsninger med højeffektiv udnyttelse af ingeniørtimer.
Cloudbaserede løsninger gør simulering let tilgængelig uden behov for IT-infrastruktur.
Skræddersyet til dine behov

Få fleksible, energieffektive marinesystemer med yderst cybersikre iC7-Marine-frekvensomformere. Integrationen af disse væskekølede moduler er hurtig og tilbyder høj effekttæthed i en kompakt pakke. Disse moduler integreres hurtigt og problemfrit i systemer om bord eller på land og er optimeret til enhver almindelig motorteknologi eller kommunikationssystem.

Hjælp kunderne med at overholde Den Internationale Søfartsorganisations 2030-mål for reduktion af drivhusgasser samt EU’s kommende Fit for 55-pakke for bæredygtig transport. iC7-Marine-frekvensomformere og kompakte iC7-Hybrid-strømomformere giver den bedst mulige energieffektivitet og de lavest mulige emissioner.

Udnyt dit fartøjs fulde potentiale med løsninger fra Danfoss. Optimer fremdrifts- og thrustereffektiviteten, og forbedr ydeevnen for maskiner om bord som spil og kraner, så driften bliver pålidelig. Med fremragende hardwarebaseret cybersikkerhed kan du reducere risikoen for uautoriseret adgang, når du opretter forbindelse til eksterne systemer.
Søfartsindustrien er under enormt pres for at øge effektiviteten og opfylde strenge emissionsmål som IMO 2030. Danfoss iC7-Marine og iC7-Hybrid er de mest effektive værktøjer til denne nye æra.

Hvorfor vælge frekvensomformere og effektomformere fra Danfoss?
Fordele ved iC7-Marine-frekvensomformere
- Cybersikkert design reducerer risikoen for driftsstop forårsaget af uautoriseret adgang
- Høj effekttæthed sparer plads og reducerer køleomkostningerne
- Medfødt indbygning af filtre under effektenhederne sparer plads og reducerer installationsomkostningerne
- Særdeles nøjagtig motorstyring sparer omkostninger og forbedrer ydeevnen
- Modulopbygget design forbedrer ydeevnen ved at tilpasse sig applikationens behov
- Krypteret mikroSD-kortbaseret hukommelse, der kan udvides, registrerer driftsdata sikkert til offline analyse

Fordele ved iC7-Hybrid
- Ultrakompakt hardware med unik integration af filtre under effektenheder
- Høj effekttæthed reducerer plads og vægt, samtidig med at effektydelsen opretholdes
- Nem strømstyring, da iC7-Hybrid problemfrit skifter mellem flere kontroltilstande under drift
- Hurtige styresløjfer kan håndtere hurtig dynamik i strømsystemet
- Skalerbart og modulopbygget design giver optimal fleksibilitet med et effektområde på op til 6,8 MVA og derover

Quick links
FAQ
Hvordan forbedrer iC7-Marine-moduler energieffektiviteten i marineapplikationer?
iC7-Marine-moduler er designet til at optimere energieffektiviteten i marineapplikationer ved at integrere kompakte, væskekølede frekvensomformere, der optager 40 % mindre plads, hvilket sikrer høj effekttæthed og reduceret energiforbrug.
Hvad er fordelene ved væskekølede frekvensomformere i elektriske fremdriftssystemer i marineapplikationer?
Væskekølede frekvensomformere i elektriske fremdriftssystemer i marineapplikationer giver fremragende køling og effektivitet, hvilket forbedrer ydeevnen, samtidig med at sliddet på motorerne reduceres og bidrager til maksimal driftstid.
Hvordan bidrager iC7-Marine-moduler til hardwarebaseret sikkerhed?
iC7-Marine-moduler indeholder en cybersikker kryptochip, der minimerer risikoen for uautoriseret adgang og sørger for sikrere forbindelse til eksterne systemer.
Kan iC7-Marine-moduler bruges til fremdrift og thrustere?
Hvilke fordele giver hybridomformere i marineapplikationer?
Hybridomformere i marinemoduler tilbyder øget fleksibilitet og energibesparelser, hvilket muliggør en problemfri integration med forskellige generatortyper til effektiv strømkonvertering.
Hvordan forbedrer kompakte effektomformere driftseffektiviteten?
Kompakte effektomformere som iC7-Hybrid optager mindre plads og leverer høj effekttæthed. Det betyder, at du kan udnytte den tilgængelige plads bedre, hvilket resulterer i en mere effektiv brug af teknikrum både på land og under dæk.
Hvilken rolle spiller iC7-Hybrid-effektmoduler i landbaserede opladningssystemer?
iC7-Hybrid-effektmoduler i opladningssystemer på skibe muliggør effektiv energikonvertering til opladning af batterienergilagringssystemer (BESS) om bord på skibe, hvilket understøtter bæredygtig marinedrift og mindsker afhængigheden af fossile brændstoffer.
Hvordan forbedrer simulering udviklingen af elektriske fremdriftssystemer i marineapplikationer?
Simulering giver mulighed for test og optimering af strømkonvertering til elektriske fremdriftssystemer i marineapplikationer, hvilket fremskynder produktudviklingen, reducerer omkostningerne og giver systemintegratorer og skibsbyggere en konkurrencefordel på markedet.
Er frekvensomformere fra Danfoss certificeret i henhold til cybersikkerhedsstandarden IEC 62443-4-1?
I henhold til EU’s Forordning om cyberrobusthed (CRA) vil Danfoss udelukkende markedsføre cybersikre frekvensomformere inden udgangen af 2027 med rapporteringsforpligtelser for potentielle sårbarheder allerede opfyldt fra 2026. Danfoss er certificeret i henhold til IEC 62443-4-1. Du kan allerede nu integrere frekvensomformere fra Danfoss i dine anlæg og maskiner for at opfylde sikkerhedsniveau SL1 ved hjælp af de relevante retningslinjer.
Kontakt vores ekspert
Er du klar til at fremskynde din rejse mod bedre ydeevne i marineapplikationer? Vores marineekspert Håvard Wolden er klar til at kontakte dig, så I kan få en uformel snak. Indsend dine spørgsmål nedenfor.