Intelligente, energieffektive frekvensomformere til fødevare-, drikkevare- og industrianlæg
I nutidens hurtige industrier står producenterne over for et stigende pres for at reducere emissioner, forhindre kostbar nedetid og optimere energiforbruget, samtidig med at de arbejder under trange pladsforhold og skal sikre industrielle netværk.
Mød udfordringerne direkte med frekvensomformere: iC7-Automation til fødevare-, drikkevare- og industriproduktion
Hos Danfoss Drives forstår vi de udfordringer, du står over for. Derfor har vi udviklet iC7-Automation-frekvensomformeren. Den leveres med et komplet udvalg af konfigurationer fra omkostningseffektive 6-pulsløsninger til avancerede AFE-løsninger med lave harmonisk strømme og regenerative egenskaber, der er udviklet til at hjælpe dig med at:
- Øge energieffektiviteten i hele din drift
- Bidrage til at opfylde Scope 2-emissionsmålene uden at gå på kompromis med omkostningseffektiviteten
- Undgå unødvendig nedetid forårsaget af fieldbus-opdateringer
- Sikre pålidelig kommunikation for at forhindre linjestop
- Maksimere pladsudnyttelsen for systemintegratorer
- Beskytte mod industrielle IoT-sårbarheder, der truer produktiviteten
Med iC7-Automation-frekvensomformere til automatisering får du mere intelligent styring, problemfri integration og solid ydeevne, hvilket hjælper dig med at være på forkant i et konkurrencepræget marked.
Begynd at løse dine udfordringer her
Fødevare- og drikkevareløsninger
Fødevare- og drikkevareindustrien arbejder under strenge krav til effektivitet, hygiejne og bæredygtighed. Fra bryggerier til bagerier skal producenterne reducere energiomkostningerne, undgå nedetid og opfylde ambitiøse emissionsmål, samtidig med at produktionen skal være sikker og pålidelig. iC7-Automation kan hjælpe dig med at imødekomme alle disse krav med gennemprøvede løsninger.
Vigtige udfordringer i fødevare- og drikkevareindustrien
-
Hvordan kan fabrikker øge effektiviteten, så de opfylder Scope 2-emissionsmålene på en omkostningseffektiv måde?
-
Hvordan kan anlæg undgå dyr, uplanlagt nedetid?
-
Hvordan kan anlæg fremtidssikre deres datasynlighed for at maksimere oppetiden?
Vil du forbedre produktiviteten, effektiviteten og pålideligheden i dit fødevare- og drikkevareanlæg?
I dag er det ganske opnåeligt at finde måder at reducere energiforbruget på, samtidig med at produktiviteten øges. iC7-Automation kan hjælpe dig med at maksimere effektiviteten i fødevare- og drikkevareindustrien, tilpasse dig til skiftende forbrugerkrav og præstere efter branchens bedste standarder. Glæd dig til lavere driftsomkostninger, mere oppetid og mindre ressourcespild i hele din drift.
Sådan forbedrer iC7-Automation driften i fødevare- og drikkevareanlæg

Løsning: Ved hjælp af Danfoss FlexConcept med iC7-Automation og gearmotorer hjalp vi Hoegaarden® bryggeriets aftapningslinjer med at opfylde den højeste effektivitetsklasse (IE5), som gør det nemt at udvide for at opfylde fremtidig efterspørgsel. Det kan vi også hjælpe dig med.
Resultat:
- Transportbåndene kører med optimal hastighed for at sikre den bedste effektivitet
- Hoegaarden® er på rette spor i forhold til Scope 2-emissionsmålene
- Transportbåndene er klar til at opfylde fremtidens krav

Løsning: Anvend iC7-Automation med tokanalsarkitektur for at opnå bedre fieldbus-ydeevne. Dette giver datasynlighed og nem adgang til vedligeholdelsesdata uden at gå på kompromis med processerne.
Resultat:
- Forbedret oppetid takket være problemfri kommunikation uden problemer
- Opnå digitaliseringsmål
- Drag fordel af forbedret datasynlighed via OPC-UA helt ned til det individuelle frekvensomformerniveau

Løsning: Kohberg bageri forbedrede udstyrets pålidelighed ved at anvende den intelligente iC7-Automation med ekstra sensorer. Det er dokumenteret, at denne frekvensomformer optimerer oppetiden og tilbyder høj fleksibilitet og skalerbarhed med en lang række licensbaserede tilføjelser. Du skal blot låse op for nye funktioner med en licensnøgle. Det samme kan vi gøre for dig.
Resultat:
- Forbedret driftssikkerhed reducerer uplanlagt nedetid
- Kohberg tilpasser sig nye fieldbusser uden behov for specialister og uden nedetid for at installere nye PCB-kort
- Tilpasningsevnen i iC7-Automation sikrer, at anlægget er godt forberedt til at opfylde nye krav, der opstår i fremtiden
Hvad skal du gøre?
For OEM'er og systemintegratorer
Få skalerbare, energieffektive transportbåndssystemer med minimal nedetid ved hjælp af iC7-Automation. Integrationen af denne frekvensomformer er hurtig, og den tilbyder høj effekttæthed i en kompakt pakke. En enkelt frekvensomformer kan tilsluttes enhver almindelig motorteknologi.
For konsulenter
Hjælp kunderne med at opfylde Scope 2-emissionsmålene ved at reducere energiforbruget ved hjælp af iC7-Automation-løsninger. Transportbånd og andre fødevare- og drikkevareapplikationer drager fordel af Danfoss FlexConcept, som giver exceptionelle produktivitetsforbedringer samt høj effektivitet.
For fabrikker og operatører
Den mest effektive måde at reducere energiforbruget til transportbånd og andre fødevare- og drikkevareapplikationer på er ved at styre elmotorer med frekvensomformere. Kombiner intelligente frekvensomformere med sensorer på stedet for at optimere produktiviteten og reducere uplanlagt nedetid.
Skal du bygge, eje eller køre maskiner? Jeg støtter dig. Jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan sænke din elregning, nå dine mål for grøn energi og sikre, at alt kører problemfrit. Hvis du har spørgsmål, er jeg her for at hjælpe dig med at finde svar og gode løsninger.

Industriløsninger
Hvorfor har industrien brug for mere intelligente løsninger?
Industriel drift skal afbalancere stigende energikrav, pladsbegrænsninger og cybersikkerhedsrisici. Smartere automatisering ved hjælp af aktive front-end og regenerative frekvensomformere er nøglen til at levere mere effekt med færre ressourcer, samtidig med at de globale emissionsmål opfyldes.
Vigtige udfordringer i branchen
-
Hvordan kan anlæg reducere energiomkostningerne og samtidig opfylde Scope 2-målene?
-
Hvordan kan systemintegratorer få mere effekt ind på begrænset plads?
-
Hvordan kan IoT-forbundne industrielle aktiviteter forblive sikre og pålidelige?
Vil du håndtere meget dynamiske belastningscyklusser under barske forhold?

Løsning: Med iC7-Automation kan du reducere energiforbruget, driftsomkostningerne og kapitaludgifterne takket være back-channel cooling: varmestyring i verdensklasse, som mindsker belastningen fra klimaanlægget. Effektiviteten er særlig høj ved lav hastighed takket være den unikke højfrekvente tilførsel. Samtidig er disse frekvensomformere bredt kompatible, hvilket giver fabrikkerne frihed til at vælge den højeffektive motor, de foretrækker.
Resultat:
- Reduceret belastning af klimaanlægget
- Lavere elregning reducerer driftsomkostningerne
- Nedskalering af klimaanlægget for at reducere kapitaludgifterne

Løsning: Ved hjælp af iC7-Automation formåede Herrenknecht, som integrerer horisontale retningsbestemte boresystemer, at få mere ydeevne ud af et område med begrænset plads.
Denne frekvensomformer tilbyder hurtig og fleksibel integration samt fremragende akselydeevne og kompakt størrelse.
Resultat:
- Med iC7-Automation kan du installere mere akselstyringseffekt med højt moment på mindre plads
- Med accelereret integration kan systemintegratorer fremskynde leveringen for at opnå endnu bedre konkurrencedygtighed

Løsning:
Minimer risikoen for nedetid på grund af cyberangreb. Med iC7-serien kan du trygt oprette forbindelse ved hjælp af intelligente frekvensomformere, der sikkerhedsmæssigt er klar til industrielle krav, men også enkle at arbejde med.
Den integrerede hardwarekryptochip sørger for det højest mulige sikkerhedsniveau. Den beskytter f.eks. ekstern kommunikation via fieldbus eller cloud.
iC7-Automation er den sikreste industrielle IoT-klare frekvensomformer på markedet, der er klar til at sikre din installation på det niveau, du har brug for.
Resultat:
- Minimer risikoen for nedetid på grund af cyberangreb med iC7-Automation
- Få den sikreste industrielle IoT-klare frekvensomformer på markedet
Hvad skal du gøre?
For OEM'er og systemintegratorer
Opnå skalerbare, energieffektive systemer med minimal nedetid med iC7-Automation. Integrationen af denne frekvensomformer er hurtig, og den tilbyder høj effekttæthed i en kompakt pakke. En enkelt frekvensomformer kan tilsluttes enhver almindelig motorteknologi.
For konsulenter
Hjælp kunderne med at opfylde Scope 2-emissionsmålene ved at reducere energiforbruget ved hjælp af iC7-Automation-løsninger. Transportbånd drager fordel af Danfoss FlexConcept, som giver exceptionelle produktivitetsforbedringer samt høj effektivitet.
For fabrikker og operatører
Den mest effektive måde at reducere energiforbruget i industrielle applikationer på er ved at styre elmotorer med frekvensomformere. Kombiner intelligente frekvensomformere med sensorer på stedet for at optimere produktiviteten og reducere uplanlagt nedetid.
iC7-Automation tilbyder fremragende sikkerhed og brugervenlighed med intuitiv brugergrænseflade, integreret funktionel sikkerhed eller funktionel sikkerhed via fieldbus og nem vedligeholdelse med funktioner som hurtig udskiftning af reservedele og automatisk motortilpasning, så du hurtigt kan komme i gang igen.
Du er velkommen til at kontakte mig for rådgivning om alt fra den rigtige frekvensomformer til din applikation, til anbefaling af omfattende løsninger til dine industrielle systemudfordringer

Hvorfor vælge Danfoss iC7-Automation?
- Dokumenteret energieffektivitet
- Indbygget cybersikkerhed
- Pålidelig og skalerbar ydeevne
- Global service og support
Har du brug for mere driftstid og præcis motorstyring?
iC7-Automation tilbyder fremragende sikkerhed og brugervenlighed, der er ideel til krævende industriapplikationer samt fødevare- og drikkevareapplikationer
Få mere at vide om iC7-Automation

FAQ
Hvordan kan fabrikken forbedre sin energieffektivitet?
Frekvensomformere som iC7-Automation giver præcis motorstyring, der hjælper med at optimere transportbåndsdriften, reducere energiforbruget og minimere kostbar nedetid.
- Frekvensomformere justerer motorhastighederne baseret på efterspørgslen, hvilket reducerer energiforbruget, når der ikke er behov for fuld effekt
- Når de styres af en frekvensomformer, fungerer transportbånd, pumper og blandemaskiner effektivt, hvilket reducerer energispild under varierende produktionsbelastninger
- Med iC7-Automation får du fremragende akselydeevne. Effektiviteten er særlig høj ved lav hastighed takket være den unikke højfrekvente tilførsel
Hvordan kan fabrikken opfylde Scope 2-emissionsmålene?
Fødevare- og drikkevarefabrikker opfylder Scope 2-emissionsmålene ved at fokusere på at reducere indirekte emissioner fra indkøbt el og varme. Strategier til at opnå denne indirekte emissionsreduktion omfatter:
- Fabrikken kan installere frekvensomformere for at justere motorhastighederne, så de passer til det faktiske behov, hvilket reducerer energiforbruget i transportbånd, pumper, blandemaskiner og ventilatorer.
- Frekvensomformere kan overvåge energiforbruget i realtid, så fabrikschefer kan identificere ineffektivitet og optimere systemets ydeevne. iC7-Automation omfatter adskillige integrerede sensorer til højtydende styring med åben eller lukket sløjfe
- Frekvensomformere med integreret OPC UA strømliner kommunikationen på alle driftsniveauer og sikrer bedre datasikkerhed samt nemmere datastyring. Få mere at vide om frekvensomformere med integreret OPC UA
- Lavere energiforbrug betyder mindre elektricitet, der skal trækkes fra elnettet, hvilket reducerer kulstofudledningerne fra indkøbt el
Hvordan undgår man bedst uplanlagt nedetid på grund af nedbrud?
Anvend frekvensomformere til at optimere motorens ydeevne ved at eliminere overdreven slitage gennem præcis styring af acceleration, deceleration og hastighed.
- Dette reducerer belastningen på de mekaniske dele og forlænger udstyrets levetid. iC7-Automation tilbyder markedets bedste akselydelse, der beskytter motorer optimalt mod slitage
- iC7-Automation leverer detaljerede rapporter om energiforbrug og motorydeevne, der hjælper operatører med at identificere tendenser, der kan indikere ineffektivitet eller potentielle problemer
- Tidlig håndtering af ineffektivitet reducerer risikoen for uventede nedbrud
Hvordan kan jeg minimere risikoen for nedetid, der skyldes kollision mellem proces- og vedligeholdelsesdata?
Anvend industrielle IoT-aktiverede frekvensomformere, der kontinuerligt overvåger både proces- og vedligeholdelsesdata og advarer teams, når der registreres potentielle konflikter mellem proces- og vedligeholdelsesdata.
Intelligente frekvensomformere som iC7-Automation bruger tokanalsarkitektur til at integrere proces- og vedligeholdelsesdata, så der opnås problemfri kommunikation og koordinering.
Hvordan reducerer back-channel cooling driftsomkostningerne?
Med back-channel cooling fjernes 90 % af varmetabet fra teknikrummet, hvilket reducerer belastningen på klimaanlægget og dermed også elforbruget. Slutbrugeren får en lavere elregning og et klimaanlæg i mindre størrelse for en lavere kapitalinvestering
Hvordan kan systemintegratorer fremskynde integrationsprocessen for frekvensomformeren?
Ved at benytte en produktportefølje af frekvensomformere baseret på en ensartet platform og modulært design kan systemintegratorer spare tid på integrationen og sørge for hurtigere levering.
iC7-Automation er en sådan produktportefølje, der er bygget på en fælles hardware- og softwareplatform, som kan skaleres fra frekvensomformere til systemmoduler og Enclosed Drives.
Systemmodulerne er designet til hurtig og fleksibel integration, hvilket giver systemintegratorer en konkurrencefordel. Ved at integrere frekvensomformerne hurtigt kan de levere hurtigere til kunderne.
For at fremskynde systemintegrationen kan du nemt udvide funktionaliteten:
- Vælg den valgfrie integrationsenhed, så filtre nemt kan integreres under vekselrettermodulet
Frekvensomformere og Enclosed Drives konfigureres på forhånd og leveres, så de præcist opfylder dine behov, og dermed sparer du dyr installationstid.
- Alt er integreret: EMC og harmonisk filter, bremsechopper og DC-/belastningsfordelingsforbindelse.
- Til IP21/Type 1-kapslinger er sikring og afbryder også indbygget.
- Styrings- og fieldbus-protokoller er konfigureret på forhånd fra fabrikken eller kan let opgraderes på stedet.
- Af hensyn til nem installation og service er de fleste stik indstikbare, farvekodede og tydeligt mærkede, så de nemt kan identificeres.
Hvordan forhindrer iC7-frekvensomformere udførelse af uautoriseret software?
iC7-frekvensomformere tilbyder fuld sikkerhed i kraft at sit design i både hardware og software takket være
- Indbygget kryptochip med hurtig og sikker kryptering. Denne chip sikrer hardwarebaseret beskyttelse
- Kun pålidelig firmware
- Krypteret firmware og applikation
Hvilken regeloverholdelse tilbyder Danfoss inden for cybersikkerhed til industrielt IoT?
Produktudviklingsprocessen hos Danfoss Drives er certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, hvilket sikrer, at kunderne modtager sikkert udviklede frekvensomformere, der følger en streng proces. Niveauet for integreret sikkerhed giver en god balance mellem at reducere frekvensomformerens risikoeksponering, samtidig med at der opretholdes god anvendelighed i forbindelse med idriftsættelse og serviceaktiviteter.
Kontakt vores eksperter
Tal med vores eksperter
Uanset om du opererer inden for fødevare- og drikkevareindustrien eller på de industrielle markeder, er vores specialister klar til at hjælpe dig med at løse dine vanskeligste udfordringer. Kontakt vores eksperter direkte for at drøfte, hvordan Danfoss iC7-Automation kan hjælpe dig med at reducere energiforbruget, forbedre oppetiden og sikre din drift i fremtiden.