med præcis rumtemperaturstyring for størst mulig energieffektivitet
Elektrisk gulvvarme består af to hovedelementer: et varmeelement, som kan være en tynd måtte eller et kabel, og en termostat med temperaturfølere. Elektriske varmemåtter eller -kabler kan installeres under enhver type gulv og er velegnede til nybyggeri, eftermontering eller renovering. Det kan være en energieffektiv opvarmningsmulighed, især når den bruger energi, der genereres af solceller. Og det er bare én af de måder, elektrisk gulvvarme kan maksimere energieffektiviteten på.
Elektrisk gulvvarme har et enkelt design og en hurtigere og renere installationsproces, der ikke kræver opgravning af gulve eller rørlægning. Det betyder lavere planlægnings- og installationsomkostninger og gør elvarme til det ideelle valg til eftermonteringer.
Et elektrisk gulvvarmesystem er bygget til at holde. Det består kun af to hovedkomponenter, som begge er vedligeholdelsesfrie: et varmeelement, f.eks. et elektrisk varmekabel eller en varmemåtte samt en termostat.
Med intelligente termostater kan brugerne justere den elektriske gulvvarme, så den matcher deres daglige rutiner, og planlægge perioder hhv. med og uden opvarmning på rum- eller zonebasis, så energispild undgås, og energieffektiviteten øges.
Elektrisk opvarmning giver kun en meget svag opadgående luftbevægelse. Derfor reduceres mængden af bevægelige støvpartikler, bakterier eller allergenpartikler betydeligt, hvilket gør systemet velegnet til personer med allergi eller astma.
Da der ikke er vand i systemet, er der ingen risiko for skader på grund af vandlækage eller frost. Der er heller ikke behov for årlige systemtjek.
Med elektrisk gulvvarme kan man som bruger regulere temperaturen i hvert enkelt rum for sig. Når ingen bruger et rum eller en zone, kan man slukke for varmen i det specifikke rum, hvilket sparer penge, forhindrer energispild og sikrer det højeste effektivitetsniveau.
Termostaterne har en integreret timerfunktion, hvilket betyder, at brugerne kan skifte til tilstanden "lavpriselektricitet", så der kun bruges varme, når el-priserne er lave. Termostaterne reagerer også på supplerende varmekilder, f.eks. solen, så de automatisk kan tilpasse rumtemperaturen til de eksterne forhold.
Nyere termostater tilpasser sig endda brugernes vaner og lærer, hvornår de skal tænde og slukke for varmen, så den kun er tilgængelig, når der er behov for den.
Se udvalget af digitale termostater
Kombinationen af varmedistributionen fra gulvet og den præcise temperaturstyring ved hjælp af termostaten betyder, at brugerne kan reducere rummets temperatur med 1-2 °C sammenlignet med traditionel radiatoropvarmning, uden at komfortniveauet i rummet reduceres. For en bygning med flere lejere ville dette udgøre en reduktion på 20 % af det samlede energitab. Elektrisk gulvvarme giver også den højest mulige varmeeffektivitet, da den omdanner 99% af den energi, som systemet forbruger, til varme.
Find ud af, hvordan kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcelleanlæg opfylder kravene til energieffektivitet for et næsten nulenergi-Energy Plus-boligkompleks i Koblenz i Tyskland.
Læs hele historien
Ud over den gode energieffektivitet giver elektrisk gulvvarme yderligere fordele for ejere af bygninger med et eller flere lejemål. For eksempel kan installatører bruge en lettere gulvkonstruktion med elektrisk gulvvarme. Vandbaseret gulvvarme typisk kræver et betonlag på 60-100 mm oven på rørene, mens elektriske varmemåtter er mellem 2,5 og 4,5 mm tykke og kan placeres lige under gulvbelægningen.
Eftersom elektrisk gulvvarme kun kræver to elementer, nemlig varmeelementet og styreenheden, er installationsprocessen hurtigere og mindre kompleks end for andre varmeløsninger. Fra beboerens perspektiv giver et usynligt, støjsvagt varmesystem øget fleksibilitet i forhold til møblering (intet behov for at skulle tage højde for pladskrævende radiatorer) og indrette rummene. Og elektrisk gulvvarme giver mere ro i sindet, fordi der ikke er nogen risiko for frost, lækage eller beskadigelse af gulvet.
Varmemåttens tykkelse betyder også, at den kan installeres i forbindelse med renovering uden at ødelægge det eksisterende gulv. Og den relativt lave gulvtykkelse gør elektrisk gulvvarme til en ideel løsning til etageejendomme, hvor lav byggehøjde er en stor fordel.
Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger. Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.
Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.
Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.
Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.
Produkter fra DEVI Elvarme omfatter DEVIwarrantyTM, som dækker udskiftning af kabler og måtter samt installations- og materialeomkostninger – i op til 20 år.
Elektrisk gulvvarme til alle gulvtyper
Elvarme er en energieffektiv og miljøvenlig gulvvarmeløsning. Det er fleksibelt i forbindelse med nybyggeri og renoveringer til både våd og tør installation.
Kommer snart ...