- Start / ... / /
- Industrier
- / Bygninger – erhverv
- / Datacentre
- / Datacenterpolitikker i EU
Datacenterpolitikker i EU

Da datacentre forventes at tegne sig for mere end 3 % af EU’s samlede elektricitetsbehov i 2030, udvikler EU enbæredygtighedsvurderingsordning for datacentre i henhold til det nyligt reviderede direktiv om energieffektivitet.
Med de teknologier, der er tilgængelige i dag, kan datacentersektoren fortsætte med at vokse i AI-alderen, samtidig med at den sparer energi, både for sig selv og andre eksternt, og overholder de nye regulatoriske krav i EED. Danfoss kan støtte datacenteroperatører og ejere i denne overgang.
Hvad er nyt under det reviderede energieffektivitetsdirektiv
Rapporteringskrav
Datacentre med et IT-effektbehov på eller over 500 kW skal årligt rapportere data om deres energimæssige ydeevne og de vigtigste bæredygtighedsindikatorer Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE), Energy Reuse Factor (ERF) og Renewable Energy Factor (REF).
Varmegenvinding
- Datacentre med et IT-effektbehov på > 1 MW bør følge den bedste praksis i den seneste version af det europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre, såsom genvinding af overskudsvarme og placering af datacentre, hvor overskudsvarme kan genbruges.
- Datacentre med et IT-strømbehov på > 1 MW skal udnytte overskudsvarmen eller andre applikationer til varmegenvinding, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.
- Medlemsstaterne sikrer også, at regionale og lokale myndigheder udarbejder planer for lokal opvarmning og køling for kommuner med en befolkning på over 45.000. Disse planer skal baseres på omfattende nationale vurderinger af opvarmning og køling og have fokus på at forbedre energieffektiviteten, herunder via genvinding af spildvarme. Dette giver en betydelig mulighed for datacentre, der ligger tæt på lokalsamfund, hvor overskudsvarme effektivt kan udnyttes til produktive formål.
Kommende politikudviklinger
- Med det formål at etablere en bæredygtighedsvurderingsordning vil Europa-Kommissionen på grundlag af de rapporterede data vurdere muligheden for idriftsættelse af minimumsstandarder for ydeevne og overgangen til datacentre med nul netto-emissioner.
- Referencer – juridiske tekster:
- Direktiv – 2023/1791 – EN – EUR-Lex (omarbejdning af energieffektivitetsdirektivet), navnlig artikel 12, 25,6, 26,6, 33,3 og bilag VII.
- Delegeret forordning – EU – 2024/1364 – EN – EUR-Lex (første fase af oprettelsen af EN fælles EU-klassificeringsordning for datacentre)
På IEA-konferencen iBruxelles den 13. juni 2025 fornyede EU’s kommissær for energi og huse, Dan Jørgensen, EU’s løfte om energieffektivitet. Kommende initiativer omfatter en pakke om energieffektivitet for datacentre, der skal offentliggøres sammen med Startegy Roadmap on Digitalisation and AI (Q1.2026), en elektrificeringsstrategi og en strategi for opvarmning og køling, der vil lægge større vægt på overskudsvarme.
Tilknyttede løsninger
Find ud af, hvordan Danfoss’ løsninger kan hjælpe dig med at overholde reglerne

Stræber du efter mere bæredygtige datacenterløsninger?
Forbedr dine datacentres energieffektivitet, klimaaftryk og oppetid. Med Danfoss får du uovertruffen ekspertise, erfaring og en komplet produktportefølje. Vi hjælper dig med at designe og skabe skræddersyede løsninger, der styrker din grønne datarejse for en mere bæredygtig drift.
Få mere at vide