Danfoss introducerer energimålere til det danske marked fra 2026. Energimålerne er udviklet af Danfoss og er solgt globalt over de sidste 10 år.
Designet til at imødekomme behovene i moderne opvarmnings- og køleapplikationer, tilbyder disse målere enestående nøjagtighed og pålidelighed.
Danfoss SonoSelect™ og SonoSelect™ energimålere er kompakte og alsidige, velegnede til både primær- og sekundærsideanvendelser. De kan bruges i enfamiliehuse, lejlighedskomplekser og erhvervsbygninger.
Med størrelser fra DN15 til DN32 og flowhastigheder fra 0,6 til 6,0 m3/h, har disse målere en robust konstruktion, lang batterilevetid og avanceret diagnostik via en app. Danfoss tilbyder også brugervenlige måleraflæsningsløsninger, der sikrer problemfri integration i eksisterende systemer.
Produktprogrammet indeholder et udvalg af energimålere op til 6 m3/h, med enten 230V forsyning eller batteri (16 + 1 års batterilevetid (fra produktionsdato))
Du kan læse mere om vores energimålere her
Energy metering