Danfoss iC7-Automation VFD indeholder nu kraftfulde nye funktioner, der forbedrer fleksibiliteten, sikkerheden og brugervenligheden og hjælper dig med at optimere dine systemer.
- Forenklet backup og gendannelse
Minimer nedetid med microSD-kortporten. Gem og overfør frekvensomformerparametre uden besvær for at forenkle udskiftning af enheder og sikre hurtig gendannelse - Brugerdefineret logik med MyDrive® Insight
Byg skræddersyede automatiseringssekvenser direkte i frekvensomformeren ved hjælp af logikfunktionen i MyDrive® Insight-softwareværktøjet, hvilket øger applikationens fleksibilitet, uden at der er behov for en ekstern PLC. Logikfunktionen understøtter flere tilstande - Flere fabriksinstallerede fieldbus-protokoller
Integrer problemfrit i din kontrolarkitektur med et bredere udvalg af forudinstallerede fieldbus-licenser, herunder EtherCAT, Modbus TCP, PROFINET RT og Ethernet/IP. Du skal blot aktivere disse fieldbus-protokoller, når det er nødvendigt, og der er ikke behov for at eftermontere hardware i felten. Tilføj OPC UA oveni for at få endnu flere tilslutningsmuligheder.
4. Nu integreret i Danfoss FlexConcept™
iC7-Automation er nu en essentiel komponent i Danfoss FlexConcept™-løsningen for effektivitet i fødevare- og drikkevareindustrien. Denne ensartede frekvensomformerløsning reducerer kompleksiteten og omkostningerne til transportbåndssystemer
5. Udvidet PROFIsafe-funktionalitet for alle effektstørrelser
Optionen "+BEF2", der muliggør PROFIsafe og Sikker standsning 1 (SS1-t) funktionel sikkerhed, er nu tilgængelig for alle effektstørrelser. Denne option giver dig mulighed for at implementere certificerede, skalerbare sikkerhedsfunktioner til enhver applikation
6. Udvidet spændings- og effektområde
Lavharmonisk og regenerativ AFE og vekselrettersystemmoduler (kapsling 10 og 11) er nu tilgængelige i spændingsklasse 07 (525–690 V AC) med et effektområde på 250-4500 kW. Denne udvidelse giver dig større fleksibilitet og flere valgmuligheder til højtydende applikationer, hvilket gør det muligt for dig at udnytte de avancerede funktioner i iC7-Automation-platformen i et bredere udvalg af elektriske miljøer
7. Nødstopkabinetoption
Den nye +ILSS-option forsyner iC7-Automation Enclosed Drives med en integreret nødstopknap direkte på kabinettet. Denne funktion sikrer en lokal, let tilgængelig metode til sikker standsning af frekvensomformeren i en nødsituation, hvilket forbedrer personalets sikkerhed og forenkler installationen
Disse opgraderinger gør Danfoss iC7-Automation VFD til en mere kraftfuld og brugervenlig løsning til moderne industriel automatisering, hvilket hjælper dig med at opnå de højeste standarder for ydeevne og effektivitet.