Fra d. 30. december 2020 vil det ikke længere være muligt at bestille VLT® Soft Starter MCD 500.
Som alternativ til vores velkendte VLT® Soft Starter MCD 500, introducerede vi for to år siden VLT® Soft Starter MCD 600. VLT® Soft Starter MCD 600 er mere fleksibel at installere end nogensinde, takket være et bredt udvalg af Ethernet og seriel baserede kommunikationsoptionskort, applikationsdedikeret smart-cards og understøttelse af otte sprog.

VLT® Soft Starter MCD 600 tilbyder desuden en integreret bypass, som sikrer både en ekstremt høj effektivitet og en drift uden harmoniske strømme ved fuld hastighed, hvilket reducerer energiforbruget samt den påkrævede kølingskapacitet. Brugervenligheden er i højsæde med funktioner såsom pump-clean funktion, PowerThrough drift og kalender- eller driftstidsbaseret planlægning. Omfattende motor- og starterbeskyttelse sikrer mere oppetid.
Fordelene ved VLT® MCD 600 er blandt andet:
- Indbygget rengøringsfunktion med pump-clean funktionen
- Nem applikationsanalyse med op til 348 loggede hændelser samt QR-kode der kan scannes for serienummer og hændelsesdata
- Nem dataadgang og reduceret opstarts- og opdateringstid takket været en integreret USB-port
- Mere pålidelighed og mere oppetid med udvidet motor- og kontrollerbeskyttelse
- Jog-funktionen giver fleksibilitet for lavhastighedsapplikationer
Du vil fortsat kunne få service og support på din VLT® Soft Starter MCD 500 indtil slutningen af 2025.
Har du brug for rådgivning i overgangen til VLT® Soft Starter MCD 600, skal du ikke tøve med at kontakte vores kundeservice på tlf.: 69918080 eller vores teknisk support på tlf.: 6991 8600.
Vi glæder os til at hjælpe dig.