Découvrez Danfoss Icon2™
Le nouveau système de chauffage au sol Danfoss Icon2™ offre un contrôle précis et efficace du chauffage au sol avec une compatibilité smart-home. Grâce à sa nature flexible, il fonctionne avec 90 % des applications.
Découvrir plus

Moteurs modulants AME 110NL de 2e génération
Ces moteurs, équipés de moteurs pas à pas numériques, sont conçus pour s'intégrer parfaitement avec les vannes de réglage et de contrôle AB-QM 4.0 à compensation de pression, offrant des performances optimales dans les systèmes CVC hydrauliques.
Découvrir plus

Cette application a été développée pour aider les installateurs en leur fournissant des outils pratiques et des informations produits utiles. Elle offre une aide pour tout projet commercial ou résidentiel. Découvrez et téléchargez cette app via le lien ci-dessous.

Le département Danfoss Drives se consacre à 100% au développement, à la fabrication et à la fourniture de variateurs AC. Nous disposons d’une gamme de produits VACON® et VLT® de qualité supérieure, adaptés aux besoins de vos applications qui optimisent la rentabilité de vos process, permettent de réaliser d'importantes économies d’énergie et de réduire les émissions.

Danfoss Cooling vous offre son expertise dans le développement des technologies d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des produits et solutions pour l'alimentation au détail, le conditionnement d'air et la réfrigération commerciale et industrielle. Notre vaste gamme de produits comprend des vannes, des capteurs, des composants électroniques, des pompes. Nous proposons également des échangeurs de chaleur et des compresseurs, notamment notre compresseur centrifuge sans huile innovant Turbocor.

Que vous recherchiez des informations sur un produit ou que vous souhaitiez acheter directement un produit Danfoss, le product store est la plateforme idéale pour répondre à vos besoins.

Besoin d'aide ? Contactez-nous: +32 (0)2 588 99 99
Besoin d'aide pour trouver la documentation technique relative aux produits Danfoss, télécharger des logiciels ou résoudre des problèmes, visitez notre page Service et Support.
Actualités à la Une

Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape en matière d'efficacité et de durabilité industrielles ? Du 4 au 6 février 2026, Kortrijk Xpo ouvrira ses portes pour Indumation, le salon incontournable de l'automatisation industrielle. Danfoss y sera présent et vous invite à découvrir ensemble l'avenir de la technologie d'entraînement. Rendez-nous visite et découvrez comment nos dernières innovations peuvent transformer vos processus.

Ne manquez pas l'événement annuel pour les spécialistes du secteur de l'eau !
Venez nous rendre visite au Aquarama, à Louvain. Patrick De Smet et Quentin Blondiau vous attendent de 9h30 à 18h sur notre stand n° 57 pour vous présenter les solutions innovantes de Danfoss Drives. Les variateurs de frequence Danfoss ont été spécialement développés pour répondre aux besoins spécifiques du contrôle des pompes et des stations d'épuration.

Danfoss lance une nouvelle gamme de filtres déshydrateurs semi-hermétiques ELIMINATOR® DCR pour CO₂. Grâce à leur débit efficace et à leur conception unique, les filtres déshydrateurs DCR pour CO₂ permettent un fonctionnement très fiable du système, une manipulation et un entretien faciles.