作為丹佛斯傳感器解決方案DST系列最新推出的壓力傳感器,DST P070提供一系列適合熱泵安裝的功能,具備體積精巧、安裝方便以及卓越的耐用性等優勢。
熱泵在暖通空調系統擺脫對化石燃料依賴的轉型過程中扮演著關鍵角色。以歐盟 REPowerEU目標為例,該計劃要求每四年新安裝的熱泵數量翻倍,這意味著到2030年需新增6千萬台熱泵。然而,暖通空調系統製造商常常難以找到輕巧緊湊的傳感器來滿足小型系統的需求,DST P070憑藉其精巧的外形與穩定的壓力感測性能,解決了這個難題。
DST P070採用微機電系統(MEMS)技術,在性能、尺寸和重量方面可滿足暖通空調系統應用需求。其緊湊的雙金屬壓力接頭設計,特別適合空間受限的安裝環境,包括熱泵、冰水機、住宅、交通運輸空調系統,以及餐飲用製冷設備。
DST P070擁有業界最短的焊管長度、精巧的感測器本體和單焊點設計,使安裝人員在受限的空間中能輕鬆完成安裝作業。其輕量化設計幾乎不需要額外的抗震支撐,從而簡化了安裝流程。
安裝更簡便
除了為有限的空間提供最佳的安裝適配性外,雙金屬焊管還具備多項安裝優勢。採用銅焊管的壓力傳感器,需在焊接過程中對感測器進行冷卻保護。DST P070得壓力接頭由銅與不鏽鋼組成,不僅堅固耐用,而且無需在安裝過程中進行冷卻保護。這縮短了安裝時間,讓安裝工作變得更加輕鬆。此外,雙金屬焊接管在外殼焊接牢固度與管道釬焊精度方面表現優異,且其熱傳導率低於銅或黃銅,可有效保護系統元件並延長傳感器的使用壽命。
與低全球暖化潛勢冷媒完全相容
Iro表示,為體現丹佛斯在冷媒轉換過程中對暖通空調產業的長期承諾,我們的傳感器解決方案團隊針對DST P070進行多項冷媒和潤滑油測試,以確保其與A1、A2L和A3冷媒的相容性。我們已經驗證DST P070可與R290(熱泵主要冷媒)搭配使用,也與腐蝕性較強的R1234ze冷媒相容。
DST P070壓力傳感器採用丹佛斯專利密封技術,產品具備卓越的氣密性能。該傳感器經過一系列嚴格的驗證與氣密控制測試,證實可承受氦氣洩漏檢測、超壓、熱應力與老化、振動,以及溫度與振動的複合環境考驗。測試結果均經由第三方實驗室驗證,符合國際品質與安全標準。DST P070已通過ISO 14903設計測試,並符合ATEX Zone 2及 HazLoc防爆區域使用規範。
確保更短的交期和供應鏈完整性
為了滿足熱泵市場日益增長的需求,設備製造商需要能夠準時交付系統元件的可靠供應商。我們的客戶表示,他們正在尋找能夠提供高品質產品和全天候支援的供應商。為此,我們擴大了生產規模,在德國明登新建了一條高產能、全自動化的生產線。這條生產線將使我們能為客戶提供更短的交期,確保快速出貨。
該生產基地70%的原材料來自歐盟境內,並可對零件及製程數據進行完整追溯。工廠同時符合ISO 14001、ISO 9001及IATF 16949標準,完全符合公司丹佛斯的ESG承諾。與眾多客戶一樣,丹佛斯致力於降低碳足跡。根據此目標,明登工廠將按計劃於2030年達到碳中和目標。
從生產到包裝的永續承諾
Iro總結指出,永續理念貫穿DST P070的整個生產流程,從製造到包裝皆如此。該傳感器使用超過50%的再生不鏽鋼製造,並且由於其緊湊的設計和材料使用的減少,整體碳足跡更低。我們開發出一種獨特的紙漿托盤包裝,可減少50%的二氧化碳排放量及運輸體積。同時,這種設計也確保了傳感器在運輸過程中的強度和耐用性。
簡化的安裝流程、經驗證的品質、低全球暖化潛勢冷媒相容性以及符合ESG標準,為設備製造商提供能同時滿足市場需求、行業法規及內部永續目標的傳感器解決方案。DST P070是專為熱泵、冰水機及其他暖通空調應用所打造的壓力傳感器,符合最高品質標準,並可即時供貨。憑藉我們對永續製造的承諾,將幫助客戶朝碳中和的願景邁進。