丹佛斯隆重推出新一代OFB截止球閥,該閥門以緊湊的結構專為吸氣側應用而設計,並具備維修閥與防止冷媒回流(電動化配置)兩項功能。OFB具備優異的密封性,是一款專為搭載Turbocor®壓縮機的無油冰水機和熱泵而設計的截止球閥。其卓越的設計將無油系統的保護能力提升至一個全新的層級,特別適用於資料中心及先進暖通空調系統等要求極高的應用場景。
三合一創新設計
- 平滑吸氣錐提供可靠的流體控制,將壓力損失降至最低。
- 高密封截止閥確保系統的安全運行。
- 電動球閥可有效防止冷媒遷移,提升系統可靠性。
全球適配與高耐用性
- 採模組化設計,與Turbocor® TGx與TTx全系列壓縮機完美相容。
- 提供12種入口法蘭規格(3” / 4” / 5”),符合ANSI、ASTM、DIN、EN國際標準。
- 安裝簡單,適用於新建和現有系統升級。
- 廣泛的工作溫度範圍: -40°C至+100°C,確保在各種氣候條件與應用場景下均能穩定運行。
OFB閥是丹佛斯無油系統產品擴展(EXO)計劃的創新成果。隨著近期新款OFC截止閥及可快速響應的PTS調節閥(分段閥)相繼推出,丹佛斯將可靠性和能源效率提升至新高度,這對於廣泛應用無油技術的資料中心至關重要。
Niels Robert Arbjerg
丹佛斯空調與冷凍控制部門副總裁
為提升系統效能,OFB閥配備了四款緊湊型MQT電動致動器,這些致動器採用無刷馬達技術,反應速度快,僅需十秒鐘。強化的閥桿密封系統採用高強度的導向軸承和頂部支撐,即使在嚴苛的運行條件下也能防止錯位並減少磨損。由於閥門的啟動扭矩低,OFB可與小型高效的致動器搭配使用,從而降低元件的機械應力。完整的閥門與致動器組合已通過十萬次循環的耐久性測試,確保系統在整個生命週期內的安全運行。
欲知更多產品詳情,請至丹佛斯線上商城(Product Store)查詢。