PTS調節閥(分段閥)是丹佛斯無油系統產品擴展(EXO)計劃的核心產品之一,專為提升傳統及無油離心式冰水機與熱泵的整體效能與可靠性而打造。該系列調節閥響應迅速(於5秒內完成動作),可有效防止壓縮機發生喘振,確保系統在啟動與停機過程中保持穩定運行。
憑藉突破性的技術,PTS閥為用戶帶來全新功能體驗,是資料中心、醫院及工業製程等嚴苛應用的理想之選。
PTS調節閥專為抑制喘振並維持壓縮機運轉穩定性而設計,即使在最嚴苛的工作環境下也能確保系統的穩定運行。
防止喘振、保護壓縮機並加速啟動
PTS閥專為抑制壓縮機喘振而設計,喘振是離心式壓縮機啟動時因低壓引起的常見問題。PTS閥能夠快速回應喘振情況,穩定壓縮機壓力,降低損壞風險並延長系統壽命,它們亦可作為負載平衡閥使用。
啟動時,PTS 閥在5秒內迅速開啟,在排氣止回閥開啟前,經由蒸發器連接排氣端與吸氣端以建立壓力。這可防止氣體回流,保護壓縮機免受內部衝擊,從而加快啟動速度,提高系統運行效率。
可靠的停機性能
停機時,PTS閥快速釋放壓力,保護壓縮機軸承及其他元件,有助於避免轉軸與軸承的接觸。在正常停機期間,PTS閥會開啟,壓縮機轉速會隨之減慢,以確保平穩運行,其流通能力足以應對最嚴苛的壓縮機壓比工況,確保系統運行穩定性。若發生故障或電力中斷,排氣閥會關閉,而PTS閥的快速開啟將釋放壓縮機壓力。
PTS調節閥特點與優勢
-
耐用性: 採用高品質材料製成,確保無油系統長期穩定運行,並有效降低維護成本。
-
冷媒高度相容性: 適用於所有常見冷媒,包括A2L,顯著提升應用靈活度。
-
快速且精確的反應時間: 啟動時快速開啟,停機時平順關閉,於5秒內完成安全密封並穩定控制壓力。
-
尺寸靈活選擇: 提供多種尺寸,KV值範圍從18至38,以滿足不同系統的容量需求。
-
易於整合: 可與丹佛斯步進馬達閥驅動器相容,包括EKF、EKE 100及 Alsmart® 機組控制器。
針對Turbocor®壓縮機進行優化
PTS閥針對丹佛斯TGx與Tx Turbocor®壓縮機進行優化設計,可顯著提升系統穩定性與可靠性。此閥門專為應對最嚴苛的壓縮機壓力比而打造,即使在極端工況下亦能保持卓越性能。與Turbocor®壓縮機搭配使用時,能提供高可靠性並兼具能源效率的解決方案。
相較於傳統調節閥的優勢
與傳統的電磁閥及標準步進馬達閥相比,PTS閥具備多項關鍵優勢:
-
單閥即可實現高流量: 具備高KV值,能在維持壓力穩定的情況下滿足更高的流量需求。
-
快速反應: 可於5秒內迅速開啟或關閉,有效降低壓縮機損壞風險,提高整體系統可靠性。
-
卓越密封性: 採用先進的密封技術,即使在高壓環境下亦能防止洩漏。
-
低壓降設計: 提供低壓旁通功能,透過蒸發器將排氣端連接至吸氣端,在排氣止回閥開啟前提升壓力,防止氣體回流循環,並保護壓縮機免受壓力衝擊。
為冰水機和熱泵提供無縫整合方案
PTS閥有三種型號,KV值範圍從18到38,可靈活滿足不同容量的系統需求。除PTS閥外,產品組合還包括ETS膨脹閥、控制器、無油球閥(OFC與OFB),以及其他專為液體管路、吸氣管路與排氣管路設計的元件,為設備製造商提供高可靠性且完善的系統整合解決方案。
這些閥件可與冰水機及熱泵產品組合輕鬆整合,為暖通空調與冷凍產業的專業人士帶來高度的應用彈性與運行可靠性。