新冠肺炎在全球肆虐,世界各國生技大廠都在加緊腳步研發疫苗,由於疫苗必須被存放在超低溫環境下,製冷設備也將是疫苗普及化的挑戰之一。
為因應隨之而來的疫苗保存挑戰,丹佛斯全球冷鏈研發團隊於2020年第2季開始針對疫苗冷鏈應用的特殊性和專業要求推出相應的解決方案,結合在地市場需求也累積了一些成功案例。

針對中國市場,為提供高可靠性及專業的疫苗冷鏈方案,丹佛斯中國團隊於2020年成立了疫苗冷鏈專案小組,著手進行市場調研,無論是-70℃、-20℃或2℃至8℃的疫苗存儲方案,亦或是疫苗冷藏運輸,丹佛斯與其合作夥伴透過當地醫藥生技公司、疾控中心及醫院專案合作累積大量應用經驗,並推出「疫苗冷庫專用丹佛斯全配置冷源方案」,透過一系列的現場試驗與狀態監控等測試工作,目前該方案測試已接近尾聲並得到全面的考核驗證。
在眾多合作案例中,作為丹佛斯BBCC專案合作工程商,貴州博成科技有限公司是首批得到「疫苗冷庫專用丹佛斯全配置冷源方案」的合作夥伴。丹佛斯量身打造的解決方案滿足貴州省龍裡縣、桐梓縣、綏陽縣等地的疾控部門建設疫苗冷庫應用需求,甚至超出客戶期待,成為當地醫藥行業的疫苗庫建設標竿專案。2020年貴州省秋冬季防疫能力建設項目透過政府採購招標方式進行,貴州博成科技有限公司博成科技總經理王成義先生提到得標主因是由於疾控中心對於創新的「疫苗冷庫專用丹佛斯全配置冷源方案」感到莫大的興趣,最終憑藉卓越的產品可靠性及客製化設計優勢而勝出。
由於博成科技對於丹佛斯的品牌信賴以及勇於嘗新,這次的合作使其受益良多。王總經理談起這項專案頗有感觸,他表示疫苗冷庫有其特殊需求,在投標當時,我知道不能再採用傳統的冷庫方案例如提供一般的室外機給客戶再根據經驗自己搭配冷風機和膨脹閥。作為丹佛斯BBCC專案的合約工程商,丹佛斯團隊為其提供針對疫苗類冷庫需求的專業方案。首先是滿足對可靠性的嚴苛要求,再者還要讓疾控中心看到有別於競爭對手的差異化優勢,例如滿足特殊應用的客製化解決方案。從可靠性來看,丹佛斯全配置冷源機組通過丹佛斯海鹽工廠嚴格測試,除了一系列常規的測試之外,最重要的是選擇最匹配的冷風機。而在冷風機方面,無論是內置的T2系列膨脹閥針對各種複雜工況進行匹配實驗,還是丹佛斯RD分液頭在冷風機各路冷媒的分配測試,都凝聚了丹佛斯技術人員的心血和汗水。
他補充說:「丹佛斯產品穩定性高、系統匹配度高以及疫苗冷庫的豐富應用經驗等優勢是得標的致勝關鍵。此外,當疾控中心知道到丹佛斯是製冷行業的國際知名品牌之後,也進一步增加對丹佛斯全配置冷源方案的信任度。更重要的是丹佛斯還多次派技術專家親臨現場指導,悉心關注每一項細節,讓疾控中心對於丹佛斯人員的專業技術能力及服務品質印象深刻,與丹佛斯的深度合作讓我們從中提升了知識水平及技術能力。這是一個讓經銷商、工程公司、最終用戶受惠的雙贏解決方案。日後我們也會在其他專案力推丹佛斯全配置冷源方案,而且我對疫苗冷庫專用冷源非常有興趣,希望丹佛斯能儘快投放市場。」
丹佛斯氣候方案事業部全配置冷源專案經理錢偉最後總結說,丹佛斯目前針對疫苗冷庫專用產品進行積極測試,「疫苗冷庫專用丹佛斯全配置冷源方案」預計在2021年春節後推出。該方案將進一步提高系統可靠性,針對疫苗冷庫的需求,提供特殊冷風機的翅片及導流方向設計,不直吹貨架,最大程度地減少除霜動作以達到±0.5℃的穩定庫溫技術標準。對於「疫苗冷庫專用丹佛斯全配置冷源方案」能為中國防疫事業貢獻一已之力讓我們深感驕傲!