25年來持續提升產品品質
過去25年來,為滿足工業製冷市場的多元需求,丹佛斯持續提升SVL產品系列的品質與技術水準 - 從採用天然冷媒、提升能源效率,到強化高壓與高溫環境下的可靠性,始終走在行業前沿。本文將帶您回顧 SVL產品系列的技術演進,了解其如何協助全球客戶強化營運效能,維持長期競爭優勢。
奠定耐用可靠的堅實基礎
SVL為丹佛斯手動閥系列產品家族名稱,涵蓋五大核心功能: SVA截止閥、REG調節閥、FIA過濾器、CHV止回閥,以及SCA截止止回閥。雖然丹佛斯早在1950年代便已推出工業製冷閥件,但真正奠定現今SVL系列產品基礎的關鍵里程碑,始於2000年。
丹佛斯手動閥SVL產品經理Torben Hertel表示,當時我們已累積50年的專業經驗,得以打造一個全新的工業閥門平台。我們的目標是設計出一個靈活的產品平台,以因應工業製冷市場未來的各種可能發展。25年來,我們持續以創新思維優化產品設計,雖然核心架構保持一致,但我們不斷精進產品技術以滿足市場最新需求。丹佛斯所有SVL閥件均生產於自有工廠,這是確保品質與成功的關鍵因素之一,我們深諳品質對客戶的重要性,透過垂直整合生產,我們能全面掌控品質保證流程,確保每個閥件皆符合丹佛斯的高標準。
出貨前,丹佛斯閥件皆經過嚴格測試,並於自有及合作實驗室進行耐久性與現場應用測試,以確保閥件實際運行的穩定性。所有丹佛斯生產基地均遵循 ISO 21922-2021、PED、CRN、BV及 DNV等國際標準。
應對跨臨界系統挑戰,滿足更高壓力的工況需求
隨著工業製冷系統規模日益擴大,SVL產品組合亦隨之升級。2018年,丹佛斯推出可承受最大工作壓力65 bar的SVL閥; 2022年,更進一步推出最大工作壓力140 bar的版本,以滿足跨臨界二氧化碳系統的嚴苛需求。Torben強調說,建置大型系統是一項巨大的投資。因此,在系統設計階段,客戶尋求的是高品質、方便維護且高可靠性的閥件,SVL產品系列的靈活性是主要優勢,其閥體設計便於拆卸和維護,填料壓蓋可在閥門承壓狀態下也易於更換。此外,還可透過升級閥門部件以擴展系統規模,滿足不斷變化的需求。
與客戶攜手合作,滿足在地需求
多年來,丹佛斯與全球各地客戶密切合作,確保SVL產品系列能因地制宜,滿足不同市場的特定需求。Torben回憶說:「曾有拉丁美洲與亞洲的客戶反應,由於他們的安裝環境特性,灰塵會滲入密封區域,對閥門性能產生負面影響。」於此,我們的技術團隊隨即著手改善密封設計,透過採用角度密封設計和優化密封材料與形狀,成功降低灰塵進入閥座表面區域的風險,確保最佳性能。自四年前採用新設計以來,閥座表面區域未再出現灰塵相關問題,同時洩漏風險亦顯著下降。
在過去的25年中,我們在歐洲、亞洲和美洲銷售了數百萬個SVL閥件,並持續與全球客戶共同成長。未來,丹佛斯將繼續推動創新和品質提升,將各地市場的成功經驗融入全球生產體系,確保每一款產品皆具備卓越的耐用性和可靠性。我們期待在未來的25年乃至更長遠的未來,繼續秉持客戶導向與技術創新的經營理念,推動產業升級轉型。