Ringsted District Heating Company (DHC) — велика централізована теплопостачальна організація з Данії, яка скоротила свою залежність від викопного палива на 97 % після встановлення підрядником Unicool інноваційної системи рекуперації тепла з використанням теплових насосів Geoclima, побудованих за технологією безмасляних компресорів Danfoss Turbocor®.
Оскільки екологічні норми стають дедалі жорсткішими, а витрати зростають, централізоване теплопостачання відходить від використання викопного палива та переходить на відновлювані джерела енергії та інноваційні технології, такі як електричні теплові насоси й модулі рекуперації тепла, щоб зменшити вплив на довкілля та підтримувати доступне опалення.
Забезпечення мешканців міста Рінгстед теплом і досягнення цілей декарбонізації
Раніше централізована теплопостачальна станція Ringsted DHC, що забезпечує теплом еквіваленто обсягу для 7000 приватних будинків у мережі централізованого теплопостачання протяжністю 124 км, виробляла 75 % свого тепла з відновлюваних джерел за допомогою двох котлів на солом’яній біомасі, газової комбінованої теплоенергетичної установки (КОГ) і теплового акумулятора.
Проте DHC стикалася з двома основними проблемами:
- Зобов’язання до 2020 року виробляти тепло на 95 % без викидів CO2
- Необхідність зменшити на 97 % шкідливий діоксид сірки (SO2), що виділяється викидними газами.

Три нові теплові насоси та два цікавих способи використання Turbocor®
У 2020 році DHC запустила чотири нові електричні теплові насоси, три з яких використовують безмасляну технологію Turbocor®, а також новий газоочисник для видалення SO2 з відпрацьованих газів котлів на соломі.
Нові насоси допомагають уловлювати тепло, яке в іншому разі було б втрачено, і ефективно його використовувати, збільшуючи коефіцієнт корисної дії, максимізуючи теплову потужність і додатково знижуючи вплив на довкілля.
Крім того, теплові насоси виконують два важливі завдання, що призводить до економічної ефективності:
- Тепловий насос HP01 рекуперує тепло з зовнішнього повітря для перерозподілу через мережу централізованого теплопостачання
- Два теплові насоси Geoclima, які працюють на базі технології Turbocor®, HP02 і HP03, охолоджують відпрацьовані гази, забезпечуючи ефективність нового газоочисника й усуваючи необхідність забезпечення його дорогим зовнішнім водопостачанням. Ці теплові насоси також охолоджують приводи з регульованою швидкістю, які живлять HP01 і приміщення для механічного обладнання, рекуперуючи тепло від охолодження цих джерел до системи централізованого теплопостачання.
Завдяки інтелектуальному використанню теплових насосів компанія централізованого теплопостачання Ringsted досягла своїх цілей з декарбонізації, підтримуючи при цьому низькі ціни для споживачів.

Вища температура рекуперації тепла й нижча температура подачі тепла призводять до підвищення теплопродуктивності й ефективності
Щоб досягти найвищої ефективності теплового насоса й водночас знизити ціни на опалення, система Ringsted DHC рекуперує тепло за найвищої можливої температури.
- Теплові насоси HP02 працюють за високої температури рекуперації тепла — 51 °C > 28 °C надлишкового тепла від газоочисника солом’яного котла —, що забезпечує високу теплову потужнысть 962 кВт і коефіцієнт охолодження 7.1.
- HP03, який використовує відпрацьоване тепло від HP01, ТЕЦ та охолодження приміщення теплової станції, також працюють за високої температури рекуперації тепла, що забезпечує теплову потужність 310 кВт і коефіцієнт охолодження 6.2.
- Кінцева температура теплоносія в трубопроводі постачання становить 58 °C — достатньо низька, щоб забезпечити високу ефективність усіх трьох пристроїв. Технологія рекуперації тепла теплових насосів Geoclima з використанням компресорної технології Turbocor® підвищує ККД теплової установки до 21 %, а теплопродуктивність теплового модуля — до 31 %.
Крім того, послідовно збалансована технологія регулювання температури та рекуперації тепла зробила обладнання DHC більш надійним.