Працівникам сервісної служби муніципального підприємства Stadtwerke Giessen надходили часті скарги від клієнтів щодо постачання гарячої води вранці. Одну хвилину вода була занадто холодною, а наступну — занадто гарячою.
Зрештою підприємству Stadtwerke Giessen довелося встановити додатковий масляний котел, щоб забезпечити достатнє постачання гарячої води. Котел вмикали щоранку, і скарги припинилися.
На жаль, унаслідок використання додаткового котла збільшилися рахунки за електроенергію, а найгірше було те, що справжня причина проблеми залишилася невирішеною. Тому технічні спеціалісти продовжили пошуки ліпшого рішення. Зрештою, у цьому їм допомогли нові цифрові інструменти.
Ретельний моніторинг виявив проблему
Те, чого оператори не могли побачити в диспетчерській, швидко стало очевидним після встановлення на підприємстві Stadtwerke Giessen інструмента SCADA ECL Portal App. Протягом кількох годин застосунок зафіксував незначні, але постійні коливання витрати та температури в мережі.
Після цього відкриття у Stadtwerke Giessen вирішили випробувати абсолютно нове інтелектуальне рішення від Danfoss, яке згодом повністю усунуло коливання.
Контроль коливань лише за 20 хвилин
Рішення цієї проблеми виявилося швидким і доступним. Воно складалося з незалежного від тиску регулювального клапана Virtus у поєднанні з інтелектуальним приводом iSET, розробленим для виявлення та усунення коливань, які спостерігалися в мережі підприємства в місті Гіссен.
Лише за 20 хвилин після встановлення системи iSET оператори відчули помітну зміну в роботі клапана й усієї системи. Інтелектуальний привід миттєво виміряв коливання відповідно до заданих значень і змусив клапан відкритися більше, щоб усунути коливання та оптимізувати роботу системи.
Коли технічні фахівці пішли на обід, вони взяли із собою мобільні телефони й стежили за системою через застосунок ECL Portal. Команда була вражена тим, як коливання зменшилися та зникли, поступившись місцем плавній і стабільній роботі системи.
Рішення окупилося протягом тижнів
Від моменту встановлення система iSET працювала бездоганно та забезпечувала постійні поліпшення в роботі тепломережі Гіссена. Рішення Virtus + iSET окупилося всього за кілька тижнів завдяки економії енергії, досягнутій шляхом відключення котла для пікових навантажень.
Короткий період окупності та тривалі вдосконалення призвели до впровадження рішення Virtus + iSET на кількох інших теплових пунктах, щоб забезпечити стабільне теплопостачання по всій мережі Гіссена.
“Після встановлення Virtus та iSET я повністю забув про цю систему — і в цьому випадку це дуже позитивно. Інтелектуальний привід забезпечує безперебійну роботу щодня, як у періоди пікового, так і низького попиту. Це просте рішення з коротким часом окупності, яке я безумовно можу рекомендувати”, — зазначає А. Шерер, керівник відділу сервісного обслуговування Stadtwerke Giessen.
Загальна проблема, з якою стикаються багато підприємств централізованого тепло- та холодопостачання
Stadtwerke Giessen — не єдина компанія централізованого теплопостачання, яка стикається з проблемами, пов’язаними з коливаннями температури. Щороку комунальні підприємства витрачають мільйони на вирішення цієї проблеми, що, як правило, спричинена тепловими пунктами надлишкової потужності, розрахованими на більші навантаження, ніж необхідно для поточних щоденних потреб.
Скарги клієнтів — не єдина проблема для комунальних підприємств, які стикаються з температурними коливаннями. Такі коливання також можуть призвести до високої температури зворотного контуру, перевантаження обладнання, несправностей теплообмінників та збільшення витрат на технічне обслуговування.
«Щоб визначити найбільші проблеми для досягнення оптимальної продуктивності, ми опитали близько 50 підприємств комунальних послуг по всьому світу. Одним із головних виявлених викликів була ефективність керування, яка часто призводить до непередбачених коливань. На основі цих знань ми розробили регулятор тиску та витрати Virtus з електроприводом iSET у тісній співпраці з ІТ-фахівцями з Технічного університету Йозефа Стефана в Словенії. Ми раді бачити, як нове рішення допомогло Stadtwerke Giessen вирішити проблему з коливаннями температури, і з нетерпінням чекаємо можливості допомогти іншим комунальним підприємствам із цим простим рішенням», — зазначає Саша Койіч, директор з асортименту продукції централізованого енергопостачання Danfoss.