У багатоквартирних будинках із централізованим теплопостачанням часто виникають коливання температури в середині приміщень через неефективні та незбалансовані системи опалення. Це може призвести до незадоволеності мешканців, які скаржаться на відсутність комфорту або/та високі рахунки за теплову енергію.
У Швеції кооперативна організація HSB прагнула впровадити інтелектуальне рішення для моніторингу й контролю, щоб підвищити енергоефективність і комфорт у приміщеннях 12-квартирного будинку, підключеного до централізованого теплопостачання.
На початку 2021 року хмарне рішення Leanheat® Building, створене на основі штучного інтелекту, було інтегровано до існуючого електронного регулятора без необхідності встановлення додаткового обладнання.
Програмне забезпечення Leanheat® Building здійснює віддалений моніторинг і контроль об’єкта. Це рішення збирає точні дані, які дозволяють компанії HSB покращити керування об’єктом та автоматизувати систему. Воно оптимізувало роботу системи опалення та знизило енергоспоживання на 10,9 % у період з листопада 2021 року по квітень 2022 року.
Наприкінці опалювального сезону 2021 року аналіз даних Leanheat® Building показав, що в будівлі спостерігався температурний дисбаланс разом із більш високою уставкою температури, що вказувало на можливість більшої економії енергії. Загальна кількість заощадженої енергії склала 11 136 кВт·год.
На той момент у двотрубній системі опалення були встановлені ручні балансувальні клапани на гілках та старі терморегулятори (TRVs) на всіх радіаторах.
Для контролю перепаду тиску в гілках було встановлено автоматичні балансувальні клапани Danfoss ASV-PV на зворотних трубопроводах та клапани-партнери ASV-BD. На кожному радіаторі змонтовано клапани Danfoss RA-N з попереднім налаштуванням для забезпечення оптимального розподілу води в системі опалення.
Крім того, на кожен радіатор було встановлено терморегулятор RA-2000, що дозволяє мешканцям підтримувати бажану температуру в приміщенні та зменшувати споживання енергії.
Разом ці компоненти створили динамічну, добре збалансовану систему, яка оптимізувала систему опалення, усунула шум та знизила споживання енергії ще на 10,2 %.
Тепер компанія HSB має повністю оптимізовану, енергоефективну систему опалення, яка може контролюватися дистанційно, заощаджує кошти та підтримує комфортну температуру в квартирах.
“Проєкт заміни балансувальних клапанів, радіаторних клапанів та термостатичних елементів перевершив очікування та не викликав жодних серйозних перешкод у роботі системи. Ми можемо підтримувати стабільну температуру в діапазоні від 20 до 21 °C у всіх квартирах”
Патрік Гранхольм,
керівник проєкту, HSB
Загальна економія, якої вдалося досягти завдяки поєднанню Leanheat® Building та гідравлічно збалансованій системі з регулюванням, становить близько 20 %.
Історія успіху
Related products

Запірні клапани використовують у системах водяного опалення для відключення окремого опалювального пристрою, для його демонтажу або технічного обслуговування, без спорожнення всієї системи. Виготовляють у двох варіантах: прямий та кутовий, з чистої латуні з нікелевим покриттям.

Асортимент механічних радіаторних термостатів Danfoss, створених на основі 80-річного досвіду для забезпечення чудової точності та контролю температури.

Автоматичні балансувальні клапани серії ASV — це рішення для динамічного балансування двотрубних систем опалення та охолодження. Ці клапани встановлюються на стояку й дають змогу усувати коливання тиску, що виникають у різноманітних системах регулювання потоку в умовах часткового навантаження. Щоб забезпечити оптимальне гідравлічного балансування, ці клапани необхідно використовувати з попередньо налаштованими клапанами.