Використання електроприводів і регулювальних клапанів Danfoss забезпечує новий рівень зручності завдяки чудовим характеристикам і високій точності регулювання. Завдяки захисту від перегрівання приводи дають змогу знизити ризики, що забезпечує їхню безперебійну роботу в системі.
Регулювальні клапани з електроприводом забезпечують стабільне та точне регулювання води. Це в свою чергу оптимізує регулювання температури, що призводить до підвищення рівня комфорту для кінцевих споживачів. Оптимальний діапазон регулювання та швидкий час відгуку на зміну вимог до гарячого водопостачання — це лише деякі з особливостей, які забезпечують найкращі характеристики регулювання.
Завдяки простоті вибору, монтажу, налагоджування та технічного обслуговування ви заощадите ваш час, кошти та зусилля
Вбудована система захисту від перегрівання та перевантаження електродвигуна
Візуалізація та сигналізація за допомогою зовнішніх світлодіодів заощаджують час та зусилля під час монтажу та налагоджування регулювальних клапанів з електроприводом.
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector
Програма Valve Ruler надає можливість вибирати клапани різних типів і приводи для конкретних систем, а також визначати способи їхнього підключення. Її можна інсталювати на мобільні телефони та планшети. У ній можна ввести або розрахувати значення KV, зазначивши необхідну витрату та тиск на вході/виході. Крім того, ви можете вибрати сферу застосування та вказати тип з’єднання клапана, порти та значення PN системи.
Завантажити
Позначення AMV або AME описують, яким способом здійснюється керування приводом. Літерами AMV позначаються приводи з 2- або 3-позиційним регулюванням, а літерами AME — приводи із плавним регулюванням. Це дуже важлива відмінність, оскільки для конкретної системи може не підійти привод із тим або іншим типом керування. Приводи із плавним регулюванням (AME) підходять для точного регулювання витрати, оскільки в них реалізований сигнал зворотного зв’язку. Вони виконують дуже точне позиціювання відповідно до сигналу, отриманого від регулятора. Крім того, приводи серії AME (іноді їх також називають приводами електронного типу) мають більше функцій у налаштуваннях DIP-перемикачів, відрізняються набагато більшою гнучкістю та наявністю різних варіантів керування. Зазвичай у приводах серії AMV за замовчуванням немає активного сигналу зворотного зв’язку, крім випадків, коли в них вмонтовано потенціометр. Вони не відрізняються дуже високою точністю регулювання витрати, але можуть стати дуже хорошим рішенням, здатним задовольнити всі вимоги клієнта.
Наразі цей привод можна замінити моделями AME 655 або AME 55. У майбутньому також можна буде використовувати привод моделі AME 685.Технічний опис приводів моделі AMB 162/182 див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
Більшість приводів не працюють від джерел напруги змінного та постійного струму, оскільки в них використовується технологія синхронних електродвигунів. З появою нових двигунів BLDC ця технологія може використовуватися й для приводів змінного або постійного струму завдяки так званому послідовному з’єднанню між статором і ротором електродвигуна. Приводи такого типу, наприклад AME 435 і AME 655/658/659, можуть працювати від джерела напруги змінного або постійного струму. Проте кожна з моделей привода працює від джерела живлення тільки одного з цих типів (24 В або 230 В). Якщо система має джерело живлення напруги постійного струму та привод змінного струму, радимо знайти відповідну заміну такого привода або встановити в системі компресор із перемінною швидкістю.Технічний опис приводів моделі AME 435 див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
Допоміжні перемикачі встановлюються в приводі й надсилають сигнал приймальному пристрою (це може бути інший привод, котел, насос або контролер), коли досягається певна точка в переміщенні привода. Зазвичай це відбувається в кінцевому положенні (привод повністю відкритий або закритий).
Функція безпеки передбачена в приводах відповідно до вимог законодавства або замовника. Вона забезпечує закриття або відкриття клапана в разі збою живлення. Після відключення живлення клапан стає некерованим. Це може привести до катастрофічних наслідків для системи або підприємства. Важливіше це те, що така ситуація може становити небезпеку для всіх людей, що перебувають поряд із клапаном, оскільки вода в системі під тиском може мати температуру вище 130 °C.Функція безпеки дає змогу автоматично закривати або відкривати клапан (під дією пружини всередині привода) під час кожного відключення живлення. SD означає, що зусилля пружини направлене вниз, у результаті чого привод переміщується в крайнє нижнє положення, а SU — що зусилля пружини направлене вгору, у результаті чого привод переміщується в крайнє верхнє положення. Обидві моделі доступні в асортименті виробів Danfoss.Асортимент приводів див. за цим посиланням: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
ТАК. Зазвичай приводи мають лінійну характеристику, але в нових приводах серії AME, наприклад у приводах моделі AME 435 і AME 655/658/659, передбачена можливість змінювати характеристику за допомогою налаштувань DIP-перемикача. Докладніше ви можете дізнатися в технічних описах.
У налаштуваннях DIP-перемикача всіх приводів серії AME можна вибрати необхідний сигнал керування: вхідний сигнал напруги від контролера (U) або сигнал струму від контролера (I). Існує також додаткова можливість вибрати роботу привода від сигналу 0(2)–10 В або 0(4)–20 мА, що поступає від контролера.
Швидкість приводів із синхронними електродвигунами фіксується на частоті джерела напруги живлення 230 В змінного струму. Щоб збільшити швидкість привода, необхідно використовувати джерело живлення з частотою 60 Гц. Проте таке рішення використовувати не рекомендується, оскільки неможливо визначити, наскільки швидше фактично переміщується привод.Радимо вибирати приводи Danfoss серії AME з технологією електродвигуна BLDC. У них реалізована можливість вибору швидкості в налаштуваннях DIP-перемикача. Наприклад, швидкість переміщення приводів моделі AME 655/658/659 може становити 2 с/мм або 6 с/мм залежно від налаштувань DIP-перемикача. Щоб дізнатися, у яких приводах передбачено функцію вибору швидкості переміщення, зверніться до нашого відділу продажів.
Часто буває, що величина ходу привода більша, ніж у клапана. У приводах Danfoss реалізований протокол автоматичного налагоджування, за допомогою якого відбувається автоматичне визначення кінцевих положень клапана, на якому встановлено приводи. Привод запам’ятовує ці положення, і величина його ходу встановлюється залежно від величини ходу клапана. Це дає змогу значно скоротити час і зусилля під час монтажу/налагоджування привода на клапані.
Так, у разі спільного використанні цього обладнання необхідний адаптер, оскільки горловина клапана має не таку конструкцію, як в обладнання розміру DN 65–80. У цьому випадку для монтажу привода на клапан необхідно встановити адаптер 065Z0312.