Радіаторні терморегулятори Danfoss допомагають людям забезпечити комфорт у власних домівках, підтримуючи бажану температуру приміщення окремо в кожній кімнаті й допомагаючи зменшити споживання енергії.
Вони можуть заощадити приблизно 20 % енергії порівняно з клапанами з ручним управлінням завдяки використанню переваг безкоштовного тепла і постійній температурі приміщення.
Ми пропонуємо великий асортимент радіаторних терморегуляторів міцної конструкції, розроблених для використання в побутових умовах для підвищення рівню комфорту й економії енергії.
Функції та переваги
Забезпечення оптимального комфорту вдома в кожній кімнаті.
Єдиний у світі радіаторний терморегулятор з газонаповненим термостатичним елементом: один із секретів понад 20-річного терміну експлуатації радіаторного терморегулятора полягає у використанні наповнених газом і виготовлених з великою точністю термостатичних елементів. На відміну від наповнювачів інших типів, газ зберігає регулювальні та реакційні властивості.

Як працює радіаторний терморегулятор?
Розгляньмо роботу радіаторного терморегулятора