Теплопункти із незалежною схемою підключення використовуються у випадках, коли через умови мережі централізованого теплопостачання, такі як тиск і температура, залежне підключення є неможливим. У теплопунктах із незалежною схемою підключення енергоефективну теплопередачу забезпечує теплообмінник. Також він забезпечує безпечне розділення первинного контура джерела постачання та вторинного контура монтажу в будинку.
Це забезпечує роботу системи в будинку незалежно від коливань тиску або температури в мережі централізованого теплопостачання (гідравлічне балансування) та захист від розривів або протікань трубопроводів.
Теплопункти Danfoss із незалежною схемою підключення є замкнутими системами, які зазвичай монтуються на стіну. Вони можуть підтримувати один або декілька контурів опалення з нагрівом води для гарячого водопостачання або без нього на первинному або вторинному контурі.
Ці удосконалені рішення також можуть оснащуватись електронними регуляторами для погодної компенсації. У такий спосіб забезпечується проста й енергоефективна експлуатація та одночасно досягається централізований контроль та прозорість споживання енергії.
Функції та переваги
-
Удосконалені рішення також можуть оснащуватись електронними регуляторами для погодної компенсації
-
Теплопункти із незалежною схемою підключення і теплообмінниками Micro Plate™ забезпечують енергоефективну теплопередачу

Довідник з експлуатації теплопунктів для систем централізованого теплопостачання
Цей документ призначений для використання під час планування незалежних систем опалення/охолодження, ГВП та інших систем опалення з використанням води. Можна використовувати для виробів DSA; DPS; DSE; DSS; DSM; та DSC.
Завантажити у форматі PDF

Менший, легший, ефективніший: компактний теплопункт Danfoss DSA1 Mini
Дізнайтесь, як монтується тепловий пункт, і отримайте поради щодо налагоджування та технічного обслуговування.
Асортимент продукції

Теплопункти незалежних систем опалення оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти залежних систем опалення не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру, і рекомендовані для мереж максимум PN10 або PN6. Вода для гарячого водопостачання нагрівається в циліндрі потоком води централізованого теплопостачання, що проходить по змійовику всередині циліндра.

Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску.

Більше технічної інформації про DSP — Danfoss Station Pre-engineered.

Теплопункти незалежної системи опалення оснащуються теплообмінниками, що відділяють потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти цієї категорії зазвичай оснащені з’єднувальними трубами для циліндра гарячого водопостачання в первинному контурі для приєднаних конструкцій та у вторинному контурі для зварних конструкцій.
Інструменти та програми

Програма Heat Selector
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector