У традиційних системах опалення котеджів і багатоквартирних будинків використовується центральне джерело тепла та централізоване ГВП. Реалії сьогодення вимагають, аби у реконструйованих або нових будинках використовувались поновлювані джерела енергії, принаймні частково. Усі будинки мають відповідати суворим санітарно-гігієнічним нормам ГВП.
У переважній більшості випадків централізована система теплопостачання є доцільнішою з економічної точки зору, ніж індивідуальні системи, для опалення багатоквартирних житлових об’єктів і будинків. У сучасних централізованих системах опалення можуть використовуватись буферні баки для поєднання різних джерел енергії.
Будинки з децентралізованим ГВП потребують лише три підвідні трубопроводи, замість традиційних п’яти, для постачання питної води, яка відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Якщо обсяг води між водонагрівачем і змішувачем не перевищує 3 літри, регулярна гігієнічна експертиза не потребується.
У кожному будинку та квартирі є теплопункт або квартирний тепловий пункт з інтегрованим гарячим водопостачанням із залежною схемою під’єднання до теплової мережі. Підігріта вода постачається від центрального джерела на один або кілька контурів нагріву (наприклад, радіатори або систему підлогового опалення).
Функції та переваги
-
Гаряче водопостачання здійснюється за потребою та не вимагає накопичення
-
У системах опалення можуть поєднуватися різні джерела енергії.
Асортимент продукції

Теплопункти залежних систем опалення не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Тому теплоносій з мережі або центрального масляного/газового котла потрапляє безпосередньо в мережу кожної квартири. Теплопункти залежних систем опалення рекомендуються для мереж максимум PN10 або PN6.

Теплопункти залежних систем опалення не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Тому теплоносій з мережі або центрального масляного/газового котла потрапляє безпосередньо в мережу кожної квартири. Теплопункти залежних систем опалення рекомендуються для мереж максимум PN10 або PN6.

Теплопункти незалежних систем опалення оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру. Теплопункти незалежної системи опалення рекомендовані для мереж PN16 і вищих класів тиску. Теплопункти залежних систем опалення не оснащуються теплообмінником, що відділяє потік первинного контуру від потоку вторинного контуру, і рекомендовані для мереж максимум PN10 або PN6. Вода для гарячого водопостачання нагрівається в циліндрі потоком води централізованого теплопостачання, що проходить по змійовику всередині циліндра.
Інструменти та програми

Програма Heat Selector
Danfoss Heat Selector — це найкращий у своєму класі онлайновий засіб підбору, що оптимізує процес планування для фахівців у галузі систем опалення.
Відкрити Heat Selector