Розумне керування системами опалення та охолодження

Danfoss Installer

Застосунок Danfoss Installer

Зменшіть стоси довідникових матеріалів за допомогою цифрового інструменту «все в одному» — для кожного монтажника системи опалення. Натисніть, щоб дізнатись більше про застосунок Danfoss Installer.

Розумні системи опалення та охолодження Danfoss - це не тільки комфорт для користувачів, але й зручність для монтажників. Завдяки продуманим рішенням та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам, монтаж та налаштування систем Danfoss відбувається швидко та без зайвих зусиль. Широкий вибір компонентів дозволяє легко інтегрувати розумні технології Danfoss з існуючими системами опалення та охолодження, а інтелектуальні функції самостійно оптимізують роботу системи, мінімізуючи потребу в ручному налаштуванні.

Компоненти системи

Короткий огляд системи Danfoss Icon2™

Danfoss Icon2™ забезпечує точне та ефективне керування підлоговим опаленням, сумісне з системами "розумний дім", а також гнучкість рішення, яке працює з 90% застосувань.

 



Автоматичне балансування

Підтримка правильного балансу в кожній кімнаті

Завдяки автоматичному балансуванню Danfoss Icon2™ система скорочує час увімкнення коротших труб у невеликих приміщеннях і надає перевагу довшим трубам у великих приміщеннях, коли попит на тепло є високим. Це гарантує, що всі приміщення розподілять обмежену енергію таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт та ефективність.


Сумісність з системами "розумний дім" Danfoss Ally™


Danfoss Icon2™ легко інтегрується з рішеннями Danfoss Ally™ і може управлятися з будь-якого місця за допомогою програми Danfoss Ally™, тому кінцеві користувачі можуть насолоджуватися всіма перевагами справжньої інтелектуальної системи опалення. Встановіть температуру на рівні 21°C, і вона буде саме такою.

Шлюз Danfoss Ally™ - це єдиний додатковий пристрій, необхідний для підключення до хмари та отримання всіх функцій розумного опалення.

Оскільки Danfoss Icon2™ побудований на протоколі Zigbee 3.0, клієнти також можуть керувати опаленням за допомогою інших сторонніх рішень для розумного дому на основі Zigbee.

Дізнайтеся більше про рішення Danfoss Ally™ та численні переваги розумного опалення тут

Короткий огляд системи Danfoss Ally™

Документація

Зв’яжіться з нами

Якщо ви бажаєте придбати продукцію, зверніться до наших торгівельних представників.

Застосунки

Застосунок Danfoss Icon2™

Застосунок Danfoss Icon2™

Застосунок  надає покрокові інструкції та всі необхідні інструменти для встановлення та введення в експлуатацію системи

Застосунок Danfoss Ally™

Застосунок Danfoss Ally™

Все, що вам потрібно для керування, планування та моніторингу вашої гідравлічної теплої підлоги та радіаторного опалення - з будь-якого місця та в будь-який час.

Danfoss Installer

Застосунок Danfoss Installer

Застосунок допоможе знайти потрібну інформацію, документацію та дистриб'юторів. Він спростить вашу роботу, надаючи посібники, цифрові інструменти та дані про продукцію Danfoss. Дізнайтеся більше про Danfoss Installer тут.

Завантажте застосунок або скористайтеся веб-версією за посиланнями:

 

Сумісні рамки

Перегляньте інформацію про рамки та перевірте сумісність ваших рамок з Danfoss Icon2™ нижче

Гарантія

Інші рішення для розумного опалення

Danfoss має рішення для розумного опалення будь-якої оселі й підходить під будь-які потреби.