Компактний та економічний пристрій плавного пуску
Надзвичайно економічний та компактний пристрій плавного пуску, який забезпечує базові функції плавного пуску й зупину та легко монтується на DIN-рейку.
Напівпровідникова конструкція за принципом «увімкнув і забув» спрощує монтаж і заощаджує простір панелі. Вибір конструкції здійснюється з урахуванням потужності двигуна. Передбачена можливість керування зміною швидкості під час пуску й гальмування за допомогою таймера керування напругою. Можливе індивідуальне й точне налаштування часу зміни швидкості за допомогою поворотних перемикачів від 0,4 до 10 секунд, а пускового крутильного моменту — від 0 до 85 % крутильного моменту за прямого підключення до мережі.
Напруга живлення й діапазон потужності
- 3 × 380–480 В...1,5–11 кВт (25 A)
Функції та переваги
-
Завдяки компактному розміру заощаджується простір у панелі.
-
Простий вибір і скорочення до мінімуму складських запасів за рахунок універсальної керівної напруги
-
Завдяки легкому монтажу на DIN-рейку для типорозмірів до 30 кВт заощаджується простір і час на введення в експлуатацію.
-
Міцна напівпровідникова конструкція та майже необмежена кількість пусків на годину без погіршення номінальних характеристик забезпечують надійність експлуатації
-
Завдяки функціонуванню за температури довкілля до 50 °C без погіршення номінальних характеристик зовнішнє охолодження або збільшення розміру корпусу не потрібні.