Новий напівзварний пластинчастий теплообмінник для застосування у промислових холодильних установках

середа, 6 березня 2019 р.

Ми з гордістю представляємо нову серію напівзварних пластинчастих теплообмінників, які були спеціально розроблені, виготовлені і випробувані для застосування в промислових холодильних установках на основі аміаку. 

Лінійка напівзварних пластинчастих теплообмінників SW19-59 додає ще одне надійне рішення до широкого портфоліо рішень для промислових холодильних установок, які наші клієнти очікують від нас. Нова лінійка була наповнена нашим глибоким досвідом і знаннями і покликана допомогти професіоналам в галузі промислових холодильних установок домогтися більш безпечної і енергоефективної роботи.

Лінійка теплообмінників SW19-59 відрізняється кількома ключовими поліпшеннями, що робить її ідеальною для використання в промислових холодильних установках на основі аміаку.

Нова конструкція пластини забезпечує відмінні можливості по передачі тепла 

Лінійка SW19-59 відрізняється поліпшеними тепловими характеристиками завдяки оптимізованій геометрії пластини, яка підтримує високий турбулентний потік, що забезпечує компактну конструкцію і меншу кількість холодоагента.

Нова система ущільнень покращує стійкість пакета пластин

Експлуатаційна безпека при роботі з установками на основі аміаку вкрай важлива, тому була розроблена нова система ущільнень. Вона гарантує високу стійкість і оптимальне вирівнювання пластини завдяки новій конструкції, забезпечуючи простий і швидкий сервіс та технічне обслуговування. Нова конструкція покращує герметувальний ефект і запобігає розриву. Крім того, ризик забруднення знижується завдяки подвійному бар’єру, який буде відводити потенційні витоки за межі пакета пластин. Нова система ущільнень не має клейових з’єднань для легкого технічного обслуговування.

Легкий сервіс та технічне обслуговування

Лінійка SW19-59 легка у технічному обслуговуванні. Технічні фахівці мають швидкий доступ до пакета пластин за допомогою некорозійного нейлонового ролика, який дозволяє легко переміщати ведений механізм уздовж тримальної штанги. Монтаж пластинчастого теплообмінника відбувається швидко і безпечно завдяки фіксованим головкам болтів і стопорним вкладкам, які перешкоджають обертанню гайки й головки болта при відкритті і закритті виробу. Поліпшена система прокладок забезпечує просте і точне вирівнювання пакету пластин.

Високоякісний продукт - повністю випробуваний

Конструкція напівзварного пластинчастого теплообмінника від Danfoss була перевірена за допомогою термічних і механічних випробувань. Крім того, кожна касета напівзварних пластин і повністю зібраний пластинчастий теплообмінник проходять ретельну перевірку на герметичність, за допомогою гелію, перед тим, як покинути завод Danfoss.

Доступність

Наша нова лінійка напівзварних пластинчастих теплообмінників тепер доступна в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Вона буде доступна для решти світу протягом 2019 року.