Uw toekomst, onze innovatie
Van 4 t/m 6 februari 2026 is Danfoss dé bestemming op Indumation in Kortrijk Xpo. Wij nodigen u uit voor de onthulling van onze nieuwste innovaties, met de revolutionaire iC7-serie in de hoofdrol. Ontdek hoe deze slimme frequentieregelaars de efficiëntie en prestaties van uw applicaties naar een hoger niveau tillen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.
Naast baanbrekende technologie staat voor u een team van gepassioneerde experts klaar. Zij begeleiden u en bieden advies op maat om uw uitdagingen op het gebied van energiebesparing, cyber security, elektrificatie of service in praktijk te realiseren. Zien we u daar?

Première!
Op onze stand maakt u kennis met de nieuwste generatie Danfoss iC7 frequentieregelaars. Deze zijn speciaal ontworpen om de efficiëntie en prestaties van uw applicaties te maximaliseren. We laten u zien hoe slimme technologie kan bijdragen aan een betrouwbaardere en energiezuinigere toekomst.
Innovaties in de schijnwerpers: De iC7-serie
We presenteren met trots onze meest recente innovaties. De spotlight staat op het nieuwe iC7-platform, inclusief de première van de iC7-Aqua en iC7-HVACR drives. Ontdek ook de ultra low harmonic (ULH) varianten, onze geavanceerde oplossingen voor Condition-based Monitoring en de robuuste iC7 Enclosed Drives.

Meer nieuws op onze stand
De kracht van Condition-based monitoring
Stelt u zich eens voor dat u precies weet wanneer een onderdeel van uw machinepark onderhoud nodig heeft, nog voordat er een probleem ontstaat. Dat is de essentie van Condition-Based Monitoring (CBM). In plaats van te vertrouwen op een vast onderhoudsschema, monitoren we met CBM de actuele conditie van uw machines. Een van de cruciale problemen die we hiermee kunnen detecteren is cavitatie, een fenomeen dat desastreuze gevolgen kan hebben voor uw pompsystemen.
Door het vroegtijdig signaleren van cavitatie en andere potentiële problemen, voorkomt u ongeplande stilstand, verlaagt u de onderhoudskosten en verlengt u de levensduur van uw installaties. Dit leidt tot een hogere betrouwbaarheid en een efficiëntere, winstgevendere operatie.

iC7-Aqua ULH : Ultra Low Harmonic
Zoekt u een frequentieregelaar die niet alleen topprestaties levert, maar ook uw elektrische installatie gezond en uw data veilig houdt? Maak kennis met de iC7-Aqua ULH (Ultra Low Harmonic), de alles-in-één oplossing voor de moderne industrie.
Deze drive minimaliseert de ‘ruis’ op uw stroomnet. Door de elektrische vervuiling (THDi) onder de 3% te houden, voorkomt de iC7-Aqua ULH storingen en zorgt hij ervoor dat al uw aangesloten apparatuur beter en langer functioneert. Dit resulteert in minder uitval en een hogere productiviteit. Naast een schoon stroomnet, zorgt de iC7-Aqua ULH ook voor een veilige digitale omgeving. Met zijn ingebouwde cyber security beschermt hij uw systemen tegen ongeautoriseerde toegang en andere digitale dreigingen.

De krachtpatser voor de zwaarste klussen
In de zware industrie telt maar één ding: betrouwbaarheid. U heeft machines nodig die blijven draaien, hoe zwaar de omstandigheden ook zijn. De iC7-Automation Enclosed Drive is de robuuste en krachtige oplossing die is gebouwd voor maximale uptime.
Deze frequentieregelaar in kast levert een hoog koppel voor de meest veeleisende toepassingen. Dankzij het slimme ontwerp met gescheiden koelkanalen is hij extreem betrouwbaar, zelfs in stoffige en zware omgevingen. De low-harmonic variant houdt bovendien de ‘elektrische vervuiling’ (THDi) onder de 5%, wat storingen op uw netwerk voorkomt. En omdat de continuïteit van uw productie essentieel is, beschermt de ingebouwde hardwarematige cyber security uw processen tegen digitale sabotage.

Uw bezoek aan Indumation
Indumation 4-6 februari 2026
Kortrijk XPO
Doorniksesteenweg 216
8500 Kortrijk
- 4 februari | 10.00 - 18.00 uur
- 5 februari | 10.00 - 22.00 uur (nocturne vanaf 18.00)
- 6 februari | 10.00 - 16.00 uur
We verwelkomen u graag op de Danfoss stand 542 in hal 5.


20 000 flessen per uur als doel
Het familiebedrijf Legendre Conveyors, nu onderdeel van Vinci Energies Belgium, was de eerste die de nieuwe iC7-serie gebruikte op een bottellijn in de Caulier brouwerij omdat ze in de loop der jaren veel vertrouwen in Danfoss hebben gekregen. Legendre Conveyors ontwerpt al vele jaren transportbandsystemen met Danfoss frequentieregelaars, op basis van de VLT® AutomationDrive FC 302.
Nu stappen ze over op de iC7-Automation frequentieregelaar.
Lees de case story