최상의 액츄에이터를 사용하면 최상의 실내 기후 제어 결과를 얻을 수 있습니다. 액츄에이터가 제어 신호에 신속하고 정확하게 반응할수록 그 결과가 향상됩니다.
댄포스는 AB-QM 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브에 알맞은 다양한 액츄에이터를 제공합니다.
NovoCon® S
버스 통신을 갖춘 이 혁신적인 디지털 기어형 액츄에이터는 BACnet 또는 Modbus 통신을 사용하여 건물 관리 시스템(BMS)에 직접 연결하도록 설계되었습니다. 이 제품은 수많은 특징과 장점을 제공하며 여기에서 자세한 내용을 읽어볼 수 있습니다.

댄포스 NovoCon® 디지털 액츄에이터
댄포스 NovoCon® 디지털 액츄에이터는 호텔 건물 관리 시스템(BMS)에 난방 및 냉방 시스템을 연결하여 스마트 IoT 솔루션을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기
AME 및 AMV
아날로그 제어 신호로 최상의 제어 성능을 확보하려면 기어형 액츄에이터를 사용해야 합니다. 이러한 액츄에이터는 매우 정밀한 방식으로 밸브 개방 위치를 제어합니다.
AME 기어형 액츄에이터는 0-10V 또는 4-20mA 신호로 제어하고 AMV 액츄에이터는 3-포인트 신호(개방/중립/폐쇄)로 제어합니다.
최대 제어 성능을 확보하기 위해 AB-QM용 기어형 액츄에이터에는 자동 밸브 스트로크 감지 기능이 내장됩니다.
TWA, ABN 및 ABNM
써멀 액츄에이터는 AB-QM 밸브를 위해 비용 효율적인 제어 솔루션을 제공합니다. 이러한 액츄에이터의 기본 원리는 밀랍 소자의 열팽창을 기초로 합니다. TWA-Z 및 ABN A5 액츄에이터는 밀랍 가열 여부와 관계없이 온도 제어기의 개폐 신호로 제어합니다.
ABNM A5 액츄에이터는 온도 제어기의 0-10 V 변조 신호로 제어합니다. 0-10 V 신호를 사용하면 보다 정밀한 제어가 가능합니다.
기능 및 장점
-
다양한 제품 범위
모든 AB-QM 치수(DN 10 – 250)의 액츄에이터와 흔히 사용하는 모든 제어 신호(개폐, 0-10V, 4-20 mA, 버스 통신) 및 기능 원리(써멀, 아날로그 기어, 디지털 기어)의 액츄에이터를 갖추고 있으므로 언제든지 프로젝트 요구사항에 부합한 AB-QM / 액츄에이터 조합을 활용할 수 있습니다.

댄포스 PIBCV 다큐멘터리
저희가 댄포스 고객에게 복합밸브(PIBCV) 개념에 관한 경험에 대해 물었습니다. PIBCV의 장점과 댄포스 고객이 기존 밸런싱 솔루션에서 PIBCV로 전환한 이유에 대해 자세히 확인할 수 있습니다.
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|
제품군
제안 텍스트
NovoCon® S 디지털 액츄에이터
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 유형 AB-QM DN10-32를 제어하는데 사용하고 필드버스(BACnet MS/TP 및 Modbus RTU) 연결성을 갖춘 변조식 기어형 고정밀 액츄에이터.
제어 신호 디지털: BACnet MS/TP, Modbus RTU
제어 신호 아날로그: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
위치 피드백 신호로 6포트 볼 밸브 액츄에이터에 직접 연결(*1)
PT1000 표면/수중 센서 2개에 직접 연결 및 배출 동력 표시(*2)
직접 연결 I/O: 저항 2개, AO 및 AI(*3)
액츄에이터 기능은 필드버스를 통해 원격 접근 가능:
- 설계 유량 사전 설정
- 밸브 및 단말 장치 세척
- 고유한 알람 보고 종료 시 오류
- CO6 6포트 볼 밸브 차단, 수동 무시 또는 연결 해제 시 알람(*1)
- 공급 및 회수 온도 판독값, 배출 동력 표시(*2)
- 적산전력계(kWh, MJ, kBTU) (*2)
- 고온/저온 델타T 및 온도 센서 연결 해제 시 알람(*2)
- 알파 특성 설정
- 3/6/12/24 s/mm의 속도 선택
- 18s - 700s의 개폐 시간 선택
- 자동 MAC 주소 지정(BACnet만 해당)
- 자동 통신 속도 감지
- l/h 단위로 측정된 스트로크를 기반으로 한 유량 표시
PIBCV 밸브와 함께 사용하도록 Eu.bac 상호호환성 승인
공급 전압: 24V DC/AC 50/60Hz
스핀들 위치 정확도: ±0.05mm
케이블: 1.5m, 5m 및 10m 길이로 제공되는 무할로겐 플러그인
온도 센서: 1.5m 길이의 PT1000 표면 또는 수중 플러그인 2개
액츄에이터 64개를 동일한 네트워크에 연결 가능
BACnet 서비스 COV(Change of Value) 지원
원격 펌웨어 업데이트 지원
IP 클래스: 54
스트로크: 7mm
BTL(BACnet Testing Laboratories) 인증 BACnet MS/TP 필드버스 장치(*4)
수동 무시 기능
간편한 구성, 시운전 및 펌웨어 업데이트가 가능한 구성 도구
주소 지정, 파라미터화 및 온수 연속 시운전이 가능한 시운전 도구
(*1) CO6 애플리케이션
(*2) 에너지 애플리케이션
(*3) 원격 I/O 애플리케이션
(*4) 2019년 2분기에 인증 획득
NovoCon® M 디지털 액츄에이터
압력 독립형 제어 밸브 유형 AB-QM NovoCon® DN 40-100을 제어하는데 사용하고 버스 연결성을 갖춘 변조식 기어형 고정밀 액츄에이터.
제어 신호 디지털: BACnet MS/TP, Modbus RTU
제어 신호 아날로그: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA
액츄에이터 기능은 필드버스를 통해 원격 접근 가능:
- 설계 유량 사전 설정
- 밸브 및 단말 장치 세척
- 폐쇄/개방/보정 알람 시 오류
- LIN/LOG/α-설정 특성 설정
- 속도 선택 가능
- 개폐 시간 선택 가능
- 자동 MAC 주소 지정(BACnet)
- 자동 패리티 감지(Modbus)
- 자동 통신 속도 감지
- 유량 및 에너지 표시
공급 전압 24V ac/dc
액츄에이터 32개를 동일한 네트워크에 연결 가능
IP 클래스: 54
스트로크: 20mm
수동 무시 기능
간편 설치형
LED 상태 표시
BTL(BACnet Testing Laboratories) 인증 BACnet MS/TP 필드버스 장치
AME 110/120 NL/X – 기어형 액츄에이터
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 DN10-32를 제어하는데 사용하는 변조식 기어형 액츄에이터.
- 제어 신호: 0(4) … 20 mA 및 0(2) … 10 V 선택 가능
- 밸브 스트로크 감지(무부하 감지)
- LIN/LOG 설정
- 무할로겐 케이블: 1.5m(5 m 및 10 m)
- (위치 피드백 신호: 0(2)-10 V 선택 가능*)
- 전력 소비: 2 VA(구동 중) 및 0.5W(대기)
- 설정: DIP 스위치로 접근 용이
- 시각적 스트로크 표시기
- 액츄에이터 모드(구동 중, 대기, 보정)의 LED 신호 전달
- 수동 무시 작동
- 차단 방지 기능
- 공급 전압: 24 V AC, 50/60 Hz
- 속도: 24(12**) s/mm
- 시퀀스 제어 옵션(분할 범위): (0-5 V; 5-10 V)
- 정동작 또는 역동작 모드 선택기
*AME 110 NLX형 제품
**AME 120 NL형 제품
AMV 110/120 NL – 기어형 액츄에이터
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 DN 10-32를 제어하는데 사용하는 3포인트 변조식 기어형 액츄에이터.
- 밸브 스트로크 감지(무부하 감지)
- 전력 소비: 1 VA(구동 중) 및 0.5W(대기)
- 시각적 스트로크 표시기
- 무할로겐 케이블: 1.5 m(5 m 및 10 m)
- 수동 무시 작동
- 공급 전압: 24 V AC, 50/60 Hz
- 속도: 24(12*) s/mm
*AMV 120 NL형 제품
ABNM A5 - 써멀 액츄에이터
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 DN 10-32를 제어하는데 사용하는 변조식 써멀 액츄에이터.
- 제어 신호: 0-10 V
- 밸브 스트로크 감지
- 전력 소비: 1 W(대기)
- LOG(LIN*) 특성
- 무할로겐 케이블: 플러그인, 1 m(5 m 및 10 m)
- IP 클래스: 54
- 무전압 시 상시 폐쇄(개방**)
- 우선 개방 기능(상시 폐쇄형 제품의 경우)
- 시각적 스트로크 표시기
- 스트로크: 5(6.5 mm***)
- 공급 전압: 24 V AC, 50/60 Hz(24 V DC****)
*LIN형 제품의 경우 가능
**상시 개방형 제품의 경우 가능
***6.5 mm형 제품의 경우 가능
****24 V DC형 제품의 경우 가능
TWA-Z - 써멀 액츄에이터
압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 DN 10-32를 제어하는데 사용하는 개폐식 써멀 액츄에이터.
- 공급 전압: 24 V AC/DC(230 V 50/60 Hz*)
- 높이: 밸브 어댑터부터 60 mm
- 케이블: PVC(무할로겐**) 1.2 m(5 m 및 10 m)
- 무전압 시 상시 폐쇄(개방**)
- 우선 개방 기능(상시 폐쇄형 제품의 경우)
- 시각적 스트로크 표시기
- 전력 소비: 2 W(대기)
*230 V형 제품
**상시 폐쇄형 제품에는 무할로겐 케이블만 사용 가능
***상시 개방형 제품의 경우 가능
AME 435QM - 변조 제어용
변조 제어를 위한 액츄에이터 AME 435 QM은 DN 40 - DN 100의 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 유형 AB-QM과 함께 사용합니다.
- 액츄에이터에는 LED 신호 기능이 있어야 함
- 액츄에이터는 도구 없이 밸브의 개폐 기능을 장착/탈착할 수 있어야 함
- 액츄에이터에는 효율을 개선하고 에너지를 절약하는 발진 방지 기능이 있어야 함
- 액츄에이터에는 외부 리셋/대기 버튼이 있어야 함
- 용이한 전기 연결, 손쉬운 개폐 연결.
AME 55QM - 대형 AB-QM을 위한 푸시 풀 방식의 액츄에이터
액츄에이터 AME 55 QM은 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 유형(대형) AB-QM DN 125 및 DN 150과 함께 사용합니다.
- 액츄에이터에는 LED 신호 기능이 있어야 함
- 액츄에이터는 운전 데이터를 활용할 수 있어야 함
- 액츄에이터는 변조 또는 3-p 제어가 가능해야 함
- 액츄에이터에는 리셋 옵션이 있어야 함
AME 85QM – 대형 AB-QM을 위한 푸시 풀 방식의 액츄에이터
AME 85QM 액츄에이터는 압력 독립형 밸런싱 및 제어 밸브 유형(대형) AB-QM DN 200 및 DN 250과 함께 사용합니다.
- 액츄에이터에는 LED 신호 기능이 있어야 함
- 액츄에이터는 변조 또는 3-p 제어가 가능해야 함
- 액츄에이터에는 리셋 버튼이 있어야 함