SVL Flexline™ 제품 플랫폼은 전 세계적으로 산업 냉동 요구사항 충족을 목표로 합니다.
무엇보다도 SVL 플랫폼의 특성은 유연성입니다. 단 2가지의 기본 밸브 하우징 (직렬식 및 앵글식)을 사용하는 이 플랫폼은 각기 다른 5가지의 기능을 제공합니다. 이러한 단순화 덕분에 수많은 공정에서 용이하면서도 신속한 활용이 가능합니다.댄포스 Flexline™ 제품은 낮은 수명 주기 비용, 낮은 배출량 및 낮은 GWP 냉매 사용 승인 등을 제공하여 보다 용이하게 지속가능성을 확보합니다.
-60 - +150°C[ -76 - 302°F]의 다양한 온도 범위에서 사용 가능
최대 52 bar(754 psi)의 작동 압력에서 사용 가능
편리하고 신속한 기능간 전환이 가능한 단일 공통 하우징 제공
예비 부품 공유 및 모듈식 설계로 신속하고 용이한 서비스 가능
신뢰성이 매우 높으며 원활한 개방 및 폐쇄 작동 가능
댄포스 애플리케이션 핸드북은 산업용 냉동 시스템을 이용한 작업을 편리하게 할 수 있도록 개발된 참조 설명서입니다. 이 핸드북에는 다양한 냉동 시스템에 맞는 제어 방법을 어떻게 선택할지, 각 냉동 시스템이 왜 특정 방식으로 설계되었는지 그리고 어느 구성부품을 사용해야 하는지에 관한 대답과 예시들이 포함되어 있습니다.
핸드북 다운로드
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.
Coolselector®2