믿을 수 있는 유체 흐름 방향 제어
VDH/VDHT 솔레노이드 밸브는 고압 수처리용 제품의 유체 흐름 방향을 제어하는데 사용합니다. 이 솔레노이드 밸브는 코일에 의해 전기적으로 활성화된 파일럿 작동 개폐식 시트 밸브이며 다양한 범위의 유량 및 압력에 이용 가능합니다.
이 밸브는 다음과 같은 용도에 사용합니다. 세차 시스템, 고정식 고압 세정, 이동식 청소 차량 및 집진 시스템 등.
VDHT 밸브 시리즈는 사용된 씰링 및 오링 고무 재질에 문제가 없는 중성 매질에 대하여 다양한 용도에 맞게 설계되었습니다. 대표적인 매질로는 물, 세정액 및 경유가 있습니다.
기능 및 장점
내부식성
세정 용이
높은 신뢰성
높은 밀폐 수준, IP67
문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|