높은 건조 용량의 필터 드라이어
DMB/DCB 양방향 필터 드라이어는 냉매액이 필터 드라이어를 통과할 때 항상 필터 코어 외측에서 중심부로 흐르게 합니다. 이렇게 하면 모든 먼지 입자는 흐름 방향에 관계없이 유지됩니다.
DCB 필터 드라이어는 80% 분자체 코어와 20% 활성 알루미나로 구성되며, 고응축 온도에서 작동하며 높은 건조 용량이 필요한 시스템을 위한 완벽한 코어 블렌딩이 됩니다. 이 제품은 HCFC 냉매 및 미네랄 오일뿐만 아니라 HFC 냉매, 폴리올에스테르 오일과 함께 사용하도록 특히 권장합니다.
DMB 필터 드라이어는 높은 건조 용량의 100% 분자체 코어를 특장점을 하며 산성 형성(가수분해)의 위험을 최소화합니다. HFC 및 HCFC 냉매, 폴리올에스테르 오일과 함께 사용하도록 권장합니다.
기능 및 장점
양방향 필터 드라이어
유기산과 무기산뿐 아니라 습기의 신속하고 효과적인 흡수를 보장합니다.
PS/MWP 승인받은 필터의 외피(최대 46 bar/667 psig)
연납(동판 강철) 및 플레어 연결부로 이용 가능
유입 방향을 역전환함으로써 이물질 배출이 없음

댄포스 필터 드라이어 스토리: 대화식 프레젠테이션
위조품 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
기사 | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | 영어 | 다중 | 20 12, 2018 | 483.0 KB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 인도네시아어 | 다중 | 06 7, 2016 | 2.5 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 프랑스어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 러시아어 | 다중 | 28 6, 2019 | 11.6 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 우크라이나어 | 우크라이나 | 27 4, 2020 | 11.6 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 덴마크어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 독일어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.8 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 영어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 이탈리아어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 폴란드어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 포르투갈어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 스웨덴어 | 다중 | 21 11, 2018 | 11.7 MB | |
안내서 | Overview Brochure: Filter driers | 중국어 (CN) | 다중 | 21 11, 2018 | 11.8 MB |
소프트웨어

Coolselector®2
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.