전자 제어기(ECL)는 지역 난방 및 급탕 시스템을 위한 지능형 온도 조절기입니다. 이러한 제어기는 기후 보상 및 애플리케이션 키를 활용하여 다양한 지역 난방 시스템에 적용할 수 있으며 높은 쾌적성 수준과 최적의 에너지 활용성을 보장합니다.
제품 범위에는 기존 아날로그 운전 방식의 매우 간단한 전자 제어기뿐만 아니라 완벽한 디지털 인터페이스를 갖춘 고급 전자 제어기가 포함됩니다.
모든 제어기의 공통된 특징은 운전이 용이하다는 점입니다. ECL Comfort 제어기 범위 중 고급 버전은 지능형 USB 키 기술을 사용하며 제어기의 그래픽 표시창에 있는 그림을 통해 시스템의 개요를 신속히 확인할 수 있습니다.
ECL 제어기 또는 ECA 원격 제어 장치를 사용하면 전면 패널의 다이얼을 돌리고 눌러 모든 탐색 및 상호작용 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 메뉴 및 시스템 데이터 판독은 원하는 모국어로 그래픽 표시창에 표시되며 논리적인 메뉴 구조 덕분에 원활하고 직관적인 운영이 가능합니다.
점멸 표시등이나 버튼, 스위치 등은 없지만 활용 가능성은 무한합니다. 이는 정확한 시운전뿐만 아니라 용이한 일상 운전을 보장하며 최적의 쾌적성 및 신뢰성으로 이어집니다.
기능 및 장점
전자 난방 제어기를 사용하면 설치 및 시운전 시간 절약, 계획되지 않은 유지보수 감소, 짧은 학습 곡선 및 에너지 소비 감소 가능
다양한 ECL 애플리케이션 키로 용이한 설치 및 시운전 가능
건물의 에너지 소비 11 - 15% 이상 절감 가능 및 CO2 배출량 감소.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 슬로베니아어 | 다중 | 16 9, 2014 | 1.8 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 루마니아, 몰도바, 몰도바 | 다중 | 08 10, 2014 | 1.9 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 폴란드어 | 다중 | 16 9, 2014 | 2.0 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 슬로바키아어 | 다중 | 23 9, 2014 | 1.9 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 영어 | 다중 | 09 7, 2015 | 2.4 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 스웨덴어 | 다중 | 16 9, 2014 | 2.0 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 불가리어 | 다중 | 16 9, 2014 | 1.9 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 체코어 | 다중 | 16 9, 2014 | 1.9 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 독일어 | 다중 | 16 9, 2014 | 2.0 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 독일어 | 다중 | 30 9, 2014 | 2.6 MB | |
안내서 | Danfoss ECL Comfort controller – high performance for district heating | 핀란드어 | 다중 | 16 9, 2014 | 2.0 MB |
FAQ
소프트웨어

ECL 도구: ECL Comfort의 관리 및 수정

ECL 앱