파워 옵션은 전력 품질에 특히 유의해야 하는 시스템 구성에서 최상의 AC 드라이브 신뢰성 및 효율을 보장하도록 설계되었습니다.

옵션 포트폴리오 다운로드

  • 최대 정격 250 kW의 VLT® 드라이브에 최적화된 고조파 성능
  • 특허 기술로 주전원 네트워크의 THD 레벨을 5–10% 미만으로 낮춤
  • 산업 자동화, 매우 다이나믹한 애플리케이션 및 안전 설비에 가장 적합한 솔루션
  • 라인 전압 및 필터 전류:
    • 3 x 380/400/500/600/690 V...10-480 A*
      * 병렬 연결을 통해 보다 높은 등급이 가능합니다. 자세한 정보는 AHF 005 또는 AHF 010 설계 지침서를 참조하십시오.
  • 외함 등급:
    • IP20(IP21/NEMA 1 업그레이드 키트 사용 가능)
  • VLT® Sine-wave Filter는 AC 드라이브와 모터 사이에 배치하여 사인파형 상간 모터 전압 공급
  • 모터 절연 스트레스 감소
  • 모터의 청각적 소음 감소
  • 베어링 전류(특히 대형 모터) 감소
  • 모터 관련 손실 감소
  • 서비스 수명 증가
  • VLT® FC 시리즈 패밀리룩
  • 라인 전압 및 필터 전류:
    • 3 x 200 – 690 V, 2.5 – 800 A*
      * 보다 높은 전력 등급의 경우, 여러 모듈을 결합합니다.
  • 외함 등급:
    • 최대 75 A(500 V) 또는 45 A(690 V)의 IP00 및 IP20 벽면 설치 외함
    • 115 A(500 V) 또는 76 A(690 V) 이상의 IP23 바닥 설치 외함
    • 최대 4.5 A, 10 A, 22 A (690 V)의 IP54 벽면 설치 및 바닥 설치 외함
  • 모터 단자 상간 전압의 dU/dt 값 감소
  • AC 드라이브와 모터 사이에 배치하여 매우 빠른 전압 변경이 이루어지지 않게 함
  • 모터 단자 상간 전압은 여전히 펄스 형태지만 dU/dt 값은 감소
  • 모터 절연의 스트레스를 줄여주므로 구형 모터, 극한 환경 또는 높은 DC 링크 전압을 야기하는 빈번한 제동이 있는 애플리케이션 제품에 권장
  • VLT® FC 시리즈 패밀리룩
  • 라인 전압 및 필터 전류:
    • 3 x 200 – 690 V ... 15-880 A*
      * 보다 높은 전력 등급의 경우, 여러 모듈을 결합합니다.
  • 외함 등급:
    • 모든 용량 범위의 IP00 및 IP20/IP23 외함
    • 최대 177 A에 사용 가능한 IP54 외함
  • AC 드라이브와 모터 사이에 배치
  • 나노결정질 코어로서, 모터 케이블(차폐 또는 비차폐)의 고주파 노이즈를 저감하고 모터의 베어링 전류 감소
  • 모터 베어링 수명 연장
  • dU/dt 및 사인파 필터와 함께 사용 가능
  • 모터 케이블에서 복사성 방사 감소
  • 전자기 간섭 감소
  • 설치 용이 - 조정 필요 없음
  • 타원형 - AC 드라이브 외함 또는 모터 단자 박스 내부 장착 가능
  • 라인 전압 및 필터 전류:

    • 3 x 380-690 V........... 10-480 A
  • 제동 중에 발생된 에너지는 저항에 의해 흡수되며 가열로부터 전자 구성품 보호
  • FC 시리즈에 맞게 최적화되어 있으며 수평 및 수직형 애플리케이션에 사용하는 일반 버전도 제공 가능
  • 내장 써모 스위치
  • 수직 및 수평 장착용 버전
  • 수직 장착된 유닛 제품군은 UL 인증 획득
  • 전력 범위:
    • FC 102, FC 202, FC 301 및 FC 302의 각 개별 VLT® 드라이브 전력 용량에 전기적으로 정확히 일치
  • 외함 등급:
    • IP20
    • IP21
    • IP54
    • IP65
  • 여러 드라이브의 정류기 직류부가 서로 연결된 부하 공유 애플리케이션에서 전류 균형 보장
  • 부하 공유를 사용하는 애플리케이션을 위해 UL 인증 획득
  • 부하 공유 애플리케이션 계획 시 각기 다른 외함 유형 조합과 돌입 전류 개념에 특히 유의해야 함
  • 부하 공유 애플리케이션에 관한 기술적 조언은 댄포스 애플리케이션 지원에 문의
  • 다음과 호환:
    • VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive 및 VLT® HVAC Drive
    • 50 Hz 또는 60 Hz 주전원 공급