The VLT® 8000 은 자체 수명주기의 비활성화 단계에 도달했으며 이는 생산이 중단되고 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년간 시스템을 최적화할 수 있습니다.
VLT® 8000에 대한 기술 문서 찾기
VLT® AQUA Drive FC 202는 모든 유형의 펌프를 구동 및 제어하며 AC 모터로 구동하는 수처리 및 폐수처리 애플리케이션 용도로 최적화된 드라이브입니다. 사용자 친화적인 설정 메뉴로 설치가 쉽고 낮은 소유 비용으로 최고 수준의 성능에 도달할 수 있습니다.
전력 범위
1 x 200-240 V......................1.1-22 kW1 x 380-480 V......................7.5-37 kW3 x 200-240 V.....................0.25-45 kW3 x 380-480 V.................0.37-1000 kW3 x 525-600 V.....................0.75-90 kW3 x 525-690 V...................1.1-1400 kW
전력 범위 - 저고조파 드라이브
3 x 380-480 V ...................132-710 kW
전력 범위 - 12-펄스 드라이브
3 x 380-500 V..................250-1000 kW3 x 525-690 V .................250-1400 kW
VLT® AQUA Drive FC 202에 대해 자세히 읽기
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.
더 자세한 정보