전 세계 산업 냉동 요구사항을 충족하기 위한 목표
SVL Flexline™ 제품 플랫폼은 전 세계적으로 산업 냉동 요구사항 충족을 목표로 합니다.
무엇보다도 SVL 플랫폼의 특성은 유연성입니다. 단 2가지의 기본 밸브 하우징 (직렬식 및 앵글식)을 사용하는 이 플랫폼은 각기 다른 5가지의 기능을 제공합니다. 이러한 단순화 덕분에 수많은 공정에서 용이하면서도 신속한 활용이 가능합니다.
댄포스 Flexline™ 제품은 낮은 수명 주기 비용, 낮은 배출량 및 낮은 GWP 냉매 사용 승인 등을 제공하여 보다 용이하게 지속가능성을 확보합니다.
기능 및 장점
-
-60 - +150°C[ -76 - 302°F]의 다양한 온도 범위에서 사용 가능
-
최대 52 bar(754 psi)의 작동 압력에서 사용 가능
-
편리하고 신속한 기능간 전환이 가능한 단일 공통 하우징 제공
-
예비 부품 공유 및 모듈식 설계로 신속하고 용이한 서비스 가능
-
신뢰성이 매우 높으며 원활한 개방 및 폐쇄 작동 가능
애플리케이션 핸드북
댄포스 애플리케이션 핸드북은 산업용 냉동 시스템을 이용한 작업을 편리하게 할 수 있도록 개발된 참조 설명서입니다. 이 핸드북에는 다양한 냉동 시스템에 맞는 제어 방법을 어떻게 선택할지, 각 냉동 시스템이 왜 특정 방식으로 설계되었는지 그리고 어느 구성부품을 사용해야 하는지에 관한 대답과 예시들이 포함되어 있습니다.
핸드북 다운로드

문서
| 유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응용 제품 안내 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 영어 | 다중 | 27 3월, 2025 | 18.5 MB | |
| 응용 제품 안내 | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | 폴란드어 | 폴란드 | 20 12월, 2022 | 19.9 MB | |
| 데이터 시트 | Check & stop valve, SCA-X, Check valve, CHV-X | 영어 | 미국 | 08 11월, 2018 | 3.2 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valve, type REG-SA and REG-SB 10-65 | 영어 | 다중 | 21 1월, 2025 | 3.5 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 중국어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.8 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 프랑스어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.5 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 러시아어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.6 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 이탈리아어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.6 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 폴란드어 | 다중 | 25 5월, 2020 | 2.5 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 포르투갈어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.6 MB | |
| 데이터 시트 | Hand operated regulating valves, REG-SA and REG-SB 10-65 | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 21 2월, 2023 | 3.8 MB | |
| 안내서 | Jedna platforma - wiele opcji. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 폴란드어 | 다중 | 26 11월, 2014 | 721.2 KB | |
| 응용 제품 안내 | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | 포르투갈어 | 다중 | 20 3월, 2018 | 12.3 MB | |
| 응용 제품 안내 | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 20 3월, 2018 | 12.2 MB | |
| 응용 제품 안내 | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | 프랑스어 | 다중 | 20 3월, 2018 | 12.3 MB | |
| 안내서 | One platform - different applications. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 독일어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 843.1 KB | |
| 안내서 | One platform - Many opportunities (SVL Line Components - part of the Flexline product range). | 덴마크어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 834.0 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options (SVL line components - part of the Flexline product range) | 포르투갈어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 811.0 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the Flexline product range) | 러시아어 | 다중 | 26 11월, 2014 | 728.5 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. (SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range) | 네덜란드, 플랑드르 | 다중 | 22 3월, 2015 | 811.1 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 중국어 | 다중 | 13 8월, 2015 | 1.5 MB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 중국어 | 다중 | 31 5월, 2016 | 1.8 MB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 이탈리아어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 807.7 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 프랑스어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 858.2 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 영어 | 다중 | 22 3월, 2015 | 736.0 KB | |
| 안내서 | One platform - Multiple options. SVL Line Components - part of the FlexlineTM product range. | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 22 3월, 2015 | 806.4 KB | |
| 응용 제품 안내 | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | 폴란드어 | 다중 | 20 3월, 2018 | 12.3 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valve, type SVA-S and SVA-L | 영어 | 다중 | 29 8월, 2024 | 5.4 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 중국어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.6 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 러시아어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.5 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.4 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 이탈리아어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.5 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 포르투갈어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.5 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves SVA-S and SVA-L | 프랑스어 | 다중 | 21 2월, 2023 | 4.5 MB | |
| 데이터 시트 | Shut-off valves, Type SVA-S and SVA-L | 폴란드어 | 다중 | 03 12월, 2020 | 5.0 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 폴란드어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.7 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 중국어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.6 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.5 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 영어 | 다중 | 11 9월, 2024 | 3.8 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 프랑스어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.7 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 포르투갈어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.4 MB | |
| 데이터 시트 | Stop/Check valve & and Check valve, type SCA-X and CHV-X | 이탈리아어 | 다중 | 09 6월, 2023 | 4.4 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 폴란드어 | 다중 | 30 7월, 2019 | 1.6 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 11 3월, 2024 | 1.9 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 중국어 | 다중 | 11 3월, 2024 | 2.4 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 이탈리아어 | 다중 | 30 7월, 2019 | 1.6 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 프랑스어 | 다중 | 30 7월, 2019 | 1.6 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 포르투갈어 | 다중 | 11 3월, 2024 | 1.9 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, FIA | 러시아어 | 다중 | 30 7월, 2019 | 1.6 MB | |
| 데이터 시트 | Strainer, type FIA | 영어 | 다중 | 28 1월, 2025 | 2.1 MB | |
| 데이터 시트 | Обратно-запорные клапаны SCA-X, обратные клапаны CHV-X | 러시아어 | 다중 | 08 11월, 2018 | 3.3 MB |
소프트웨어
Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 작동 조건을 기반으로 냉동공조 부품의 선택을 위한 공정한 계산치를 제공합니다.
Coolselector®2

지원
SVL Flexline™: 댄포스의 SVA-S 및 SVA-SS 스톱 밸브
SVL Flexline™: 단 2가지 기본 밸브 하우징으로 5가지 기능 제공