• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

응축 장치

  • 개요
  • 위조품 방지
  • 다운로드
  • 문서
  • 소프트웨어

다양한 시장 요구에 부합하기 위한 여러 가지 옵션

댄포스 상용 냉동 응축 장치는 우유 냉각 탱크, 냉장실, 발효실, 매점, 레스토랑, 병원과 같은 응용 분야에 효율, 신뢰성, 용이한 설치 및 저소음 성능의 최적화된 조합을 제공합니다.

설치 및 유지 보수 비용을 줄이기 위한 스마트 설계와 부품으로 고객의 귀중한 시간과 돈을 절약하고 제품 효율을 높일 수 있으며 주변 이웃에 미치는 불편을 최소화할 수 있습니다.

댄포스는 냉동 응축 장치 공급업체이며, 응축 장치 범위는 Optyma™ 및 Optyma™ 슬림 팩으로 각기 다른 시장의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.

옵션은 국가에 따라 다를 수 있습니다. 아래에서 각기 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.

댄포스 Optyma 응축 장치 안내서

모든 애플리케이션에 알맞은 믿을 수 있는 응축 장치

Optyma™ 응축 장치 제품 범위는 다양한 애플리케이션에 맞춤형으로 제공됩니다. 안내서를 읽어보면 고객 요구에 알맞은 솔루션을 찾을 수 있습니다.

위조품 방지

댄포스 제품의 복제품 식별 및 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의

복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.

다운로드

관련 문서

안내서, 카탈로그, 데이터 시트 등을 포함하여 댄포스의 압축기 및 응축 장치에 대한 문서를 찾을 수 있습니다.

문서

문서
유형 이름 언어 다음에 대해 유효 업데이트됨 다운로드 파일 유형
카탈로그 Catalogue - OptymaTM Condensing Units Lightweight and compact solution - LAM - 60 Hz 스페인어, 카스 티 야 다중 23 10월, 2019 1.5 MB .pdf
카탈로그 Catalogue - OptymaTM Condensing Units Lightweight and compact solution - LAM - 60 Hz 영어 다중 23 10월, 2019 1.4 MB .pdf

소프트웨어

Coolselector®2

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.

Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.