다양한 시장 요구에 부합하기 위한 여러 가지 옵션
댄포스 상용 냉동 응축 장치는 우유 냉각 탱크, 냉장실, 발효실, 매점, 레스토랑, 병원과 같은 응용 분야에 효율, 신뢰성, 용이한 설치 및 저소음 성능의 최적화된 조합을 제공합니다.
설치 및 유지 보수 비용을 줄이기 위한 스마트 설계와 부품으로 고객의 귀중한 시간과 돈을 절약하고 제품 효율을 높일 수 있으며 주변 이웃에 미치는 불편을 최소화할 수 있습니다.
댄포스는 냉동 응축 장치 공급업체이며, 응축 장치 범위는 Optyma™ 및 Optyma™ 슬림 팩으로 각기 다른 시장의 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
옵션은 국가에 따라 다를 수 있습니다. 아래에서 각기 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.

모든 애플리케이션에 알맞은 믿을 수 있는 응축 장치
Optyma™ 응축 장치 제품 범위는 다양한 애플리케이션에 맞춤형으로 제공됩니다. 안내서를 읽어보면 고객 요구에 알맞은 솔루션을 찾을 수 있습니다.
위조품 방지

이미지 보호를 위해 복제품에 유의
복제품은 고객의 비즈니스뿐만 아니라 댄포스에도 악영향을 끼칩니다. 따라서 댄포스는 복제품을 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 구입한 제품이 댄포스 정품인지 확인하는 방법에 대해 자세히 읽어볼 수 있습니다.
다운로드
관련 문서

안내서, 카탈로그, 데이터 시트 등을 포함하여 댄포스의 압축기 및 응축 장치에 대한 문서를 찾을 수 있습니다.
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
카탈로그 | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | 영어 | 다중 | 23 10, 2019 | 1.4 MB | |
카탈로그 | Catalogue - Optyma Condensing Units with MCHE - LAM - 60 Hz | 스페인어, 카스 티 야 | 다중 | 23 10, 2019 | 1.5 MB | |
카탈로그 | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | 우크라이나어 | 우크라이나 | 21 5, 2020 | 2.1 MB | |
카탈로그 | Catalogue - Optyma Slim Pack - RU- 50 Hz | 러시아어 | 다중 | 12 4, 2016 | 2.1 MB |
소프트웨어

Coolselector®2: 과거에는 복잡했지만 지금은 굉장히 간단합니다.
Coolselector®2는 사용자의 요구사항 또는 기본적인 운전 조건을 기반으로 냉동 및 공조 부품의 선정을 위해 공정한 계산치를 제공합니다.