VLT® Micro Drive 51 드라이브는 수명 주기의 생산 제한 단계에 도달했으며, 이는 단종되어 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 재료 조달이 가능한 한, 제한된 수량의 예비 부품 및 유지보수·수리 서비스를 이용할 수 있습니다. Danfoss는 기존 서비스 계약을 지원합니다.
원하는 경우 애플리케이션에 적합한 기능을 갖춘 최적의 대체품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 향후 수년 동안 시스템을 최적화할 수 있습니다.지원이 필요하시면 가까운 현지 댄포스 영업점에 문의하십시오.
iC2-Micro is the general-purpose drive ideal for standard fan, pump, conveyor, and textile applications
이 고품질 범용 드라이브는 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
iC2-Micro 는 종류무관, 다양한 어플리케이션에도 적용이 가능합니다.강력한 소형 패키지로 사용자 맞춤형 운전 경험 및 다양한 운전 기능을 제공합니다. 이전 모델보다 사이즈는 줄었지만 지능형 기능은 업그레이드 되어 더욱 강력해진 iC2-Micro는 VLT® 마이크로 드라이브 FC 51을 대체하기 가장 좋은 제품입니다.
공급 전압 및 전력 범위 1 x 200-240 V ... 0.37-2.2 kW 3 x 380-480 V ... 0.37-22 kW 1 x 100-120 V ... 0.37-1.1 kW 3 x 200-240 V ... 0.37-11 kW
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.