VACON® NXL 드라이브가 자체 수명주기의 비활성화 단계에 도달했으며 이는 생산 중단 및 더 이상 생산되지 않음을 의미합니다. 예비 부품과 서비스 옵션은 더 이상 제공되지 않습니다. 이 단계에서 드라이브를 운전하면 마모 또는 고장으로 인해 예측할 수 없는 공정 중지시간이 발생할 수 있습니다.
Danfoss는 설비의 수명 및 원형 값을 최적화하기 위해 DrivePro® Retrofit 서비스를 사용하여 교체하는 것을 권장합니다.
귀하의 응용 분야에 맞는 올바른 기능을 갖춘 최고의 교체 제품을 선택할 수 있도록 도와드립니다. 당사의 지능형 제품은 앞으로 수년 동안 시스템을 최적화할 수 있습니다.
VACON® NXL에 대한 기술 문서 찾기
The VACON® 100 INDUSTRIAL은 다양한 산업 애플리케이션에 적합한 고성능 제품입니다. 사용하기 쉽고 견고한 모터 제어는 유도, 영구 자석 및 동기식 릴럭턴스 모터를 포함한 모든 AC 모터 유형의 신뢰성과 효율성을 개선합니다.
전력 범위
208-240 V...0.55-90 kW80-500 V...1.1-630 kW525-690 V...5.5-800 kW
VACON® 100 INDUSTRIAL에 대해 읽기
VACON® 20 AC 드라이브는 완전히 새로운 수준으로 장비를 제어할 수 있는 기능 및 장점을 갖추고 있습니다. 내장 PLC 기능 덕분에 이 제품을 모든 작업에 적용할 수 있으며 사용자의 비용을 절감시켜줍니다.
1 x 105-120 V.... 0.25-1.1 kW1 x 208-240 V…...0.25-2.2 kW3 x 208-240 V…...0.25-11 kW3 x 380-480 V...0.37-18.5 kW3 x 520-600 V. ..0.75-5.5 kW
VACON® 20에 대해 자세히 읽기
당사는 또한 DrivePro® 현장 평가 서비스를 지원할 수 있으며 이를 통해 AC 드라이브의 설치 기반을 관리하고 그 어느 때보다 쉽게 미래를 계획할 수 있습니다. Danfoss 전문가는 모든 AC 드라이브에 대한 세부적인 설문 조사를 제공하며 현재 및 향후의 유지보수 요구에 대한 명확한 내용을 제공합니다.
더 자세한 정보