제어 성능 향상을 위한 내장 기능
VACON® 20은 크기는 매우 작지만 시스템 성능 및 비용 효율을 개선하는데 도움이 되는 기능이 장착되어 있습니다.
접근이 용이한 단자, 내장형 DIN 레일 마운팅 및 파라미터 복사 도구 덕분에 신속한 설치 및 셋업이 가능하며 주전원 없이 설정을 복제할 수 있습니다. 파라미터 목록을 자유롭게 수정할 수 있으며 파라미터 세트 및 초기 설정을 애플리케이션별로 생성할 수 있습니다. PLC 기능은 드라이브에 개별 제어 논리를 구축하고 사용하지 않는 I/O 옵션을 다른 기계 관련 작업에 사용할 수 있음을 의미합니다.
내장형 RS-485 인터페이스는 드라이브에 비용 효율적이고 단순한 직렬 제어 인터페이스를 제공합니다. 옵션 모듈을 사용하면 Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, Profinet I/O, EtherCAT, Modbus TCP/IP 및 이더넷 IP 등 거의 모든 RS-485 또는 이더넷 기반 필드버스 시스템에 VACON 20을 연결할 수 있습니다.
모든 공통 전압 및 다양한 전력 범위에 사용할 수 있는 VACON 20은 전 세계의 각종 프로세스 산업에서 예를 들어, 수직 동작, 포장, 자재 관리 및 유량 제어 애플리케이션의 성능을 최적화합니다.
공급 전압 및 전력 범위
- 1 x 115 V...0.25-1.1 kW
- 1 x 208-240 V...0.25-2.2 kW
- 3 x 208-240 V...0.25-11 kW
- 3 x 380-480 V...0.37-18.5 kW
기능 및 장점
내장 PLC 기능 덕분에 개별 및 맞춤형 제어 가능
고유한 패시브 냉각 시스템 덕분에 까다로운 환경에서도 성능 최적화 가능
얇고 경제적인 설계로 가장 좁은 공간에도 설치 가능
비동기식 유도 모터뿐만 아니라 영구 자석 동기식 모터 지원
건물 자동화 애플리케이션의 유량 제어를 개선하는 전용 기능
문서
유형 | 이름 | 언어 | 다음에 대해 유효 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|
안내서 | 9 Tips towards energy efficiency | 영어 | 다중 | 09 1월, 2023 | 79.2 MB | |
안내서 | 드라이브 기술로 에너지 효율을 높이는 9가지 팁 | 한국어 | 다중 | 03 10월, 2023 | 73.2 MB | |
안내서 | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | 영어 | 다중 | 12 11월, 2021 | 7.7 MB | |
사례 연구 | Pool pumps Davey | 영어 | 다중 | 17 3월, 2023 | 4.2 MB | |
안내서 | Product Overview | 영어 | 다중 | 27 1월, 2025 | 12.6 MB | |
안내서 | Product Overview - Korean | 한국어 | 다중 | 16 3월, 2023 | 13.2 MB | |
안내서 | VACON 20 and VACON 20 Cold Plate Selection Guide | 영어 | 다중 | 24 3월, 2025 | 3.6 MB | |
안내서 | VACON 20 and VACON 20 Cold Plate Selection Guide - Korean | 한국어 | 다중 | 01 4월, 2022 | 4.0 MB | |
작동 가이드 | VACON 20 Complete Manual | 영어 | 다중 | 21 5월, 2024 | 6.6 MB | |
작동 가이드 | VACON® 20 Quick Guide | 영어 | 다중 | 15 10월, 2016 | 2.2 MB |
소프트웨어
유형 | Software Characteristic | 이름 | 버전 | 언어 | 출시 | 상태 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시스템 소프트웨어 | AC 드라이브 펌웨어 | VACON® 20 Firmware | 016 | 영어 | 28 2월, 2020 | Released | 1.8 MB | .zip |
애플리케이션 소프트웨어 | VACON® 20 Pump and Fan Application | 100 | 영어 | 10 1월, 2017 | Released | 6.0 MB | .zip | |
소프트웨어 도구 | VACON® Live | 1.1.21.0 | 영어 | 27 9월, 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | 영어 | 07 6월, 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 014 | 영어 | 12 4월, 2022 | Released | 2.5 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | 영어 | 06 11월, 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 011 | 영어 | 21 8월, 2020 | Released | 6.9 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 옵션 및 필드버스 펌웨어 | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | 영어 | 12 8월, 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | 영어 | 08 6월, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | 영어 | 20 1월, 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | 영어 | 06 3월, 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | 영어 | 03 9월, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | 영어 | 03 4월, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 도서관 | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | 영어 | 16 2월, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
시스템 소프트웨어 | 필드버스 구성 파일 | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | 영어 | 20 2월, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
소프트웨어 도구 | VACON® Save | 2.3.5 | 영어 | 11 1월, 2016 | Released | 1.5 MB | .zip |
3D 모델 및 도면
유형 | 이름 | 언어 | 업데이트됨 | 다운로드 | 파일 유형 |
---|---|---|---|---|---|
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI01 IP21 | 02 4월, 2025 | 278.1 KB | ||
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI01 IP21 | 02 4월, 2025 | 985.2 KB | .dwg | |
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI02 IP21 | 02 4월, 2025 | 859.0 KB | .dwg | |
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI02 IP21 | 02 4월, 2025 | 315.4 KB | ||
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI03 IP21 | 02 4월, 2025 | 2.0 MB | .dwg | |
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI03 IP21 | 02 4월, 2025 | 303.2 KB | ||
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI04 IP21 | 02 4월, 2025 | 930.1 KB | .dwg | |
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI04 IP21 | 02 4월, 2025 | 259.0 KB | ||
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI05 IP21 | 02 4월, 2025 | 1.3 MB | .dwg | |
치수 도면 | MCAD VACON 20 MI05 IP21 | 02 4월, 2025 | 272.9 KB |