통합 RS485 및 이더넷 인터페이스는 모든 주요 산업용 프로토콜을 지원하므로 VACON 100 INDUSTRIAL을 모든 주요 제어 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 내장형 PLC 기능으로 새로운 기능을 드라이브에 쉽게 통합할 수 있습니다. 모터축에서 토크가 생성되지 않도록 모터를 보호하는 Safe Torque Off와 안전 정지 1, ATEX 인증 모터 과열 보호 기능으로 기능 안전이 개선됩니다.
벽면 장착이 가능한 드라이브 모듈은 설치 및 운전이 용이하고 판넬형 드라이브는 다양한 통합 옵션이 함께 제공됩니다.