Engineering
tomorrow
기본 내용으로 건너뛰기
대한민국
제품
댄포스에서 지원하는 시장
서비스 및 지원
댄포스 소개
댄포스로 문의
홈페이지
제품
AC 드라이브
옵션
VACON® 설치 및 냉각 옵션
VACON® 설치 및 냉각 옵션
견적 받기
개요
견적 받기
설치 및 냉각 옵션은 장시간에 걸쳐 가장 높은 수준의 드라이브 성능과 가용성을 보장하도록 AC 드라이브 설비에 사용됩니다.
옵션 포트폴리오 다운로드
VACON® 액-액 열교환기, 40 kW
40 kW 냉각 용량
모든 모델의 배관 재질은 스테인리스강
1-펌프 모델
IP54 Rittal 및 Veda 캐비닛 포함 또는 캐비닛 미포함 모델 제공 가능
HXL-M-040-N-S: IP00
HXL-V-040-N-S: IP54, Veda 캐비닛
HXL-R-040-N-S: IP54 Rittal 캐비닛
전력 범위:
380 – 440 V AC
냉각 전력:
0 – 40 kW
유량:
40 – 120 l/min
VACON® 액-액 열교환기, 120 kW
120 kW 냉각 용량
모든 모델의 배관 재질은 스테인리스강
1-펌프 모델
해상 애플리케이션의 경우 2-펌프 모델
IP54 Rittal 및 Veda 캐비닛 포함 또는 캐비닛 미포함 모델 제공 가능:
HXL-M-120-N-S: IP00, 1-펌프
HXM-M-120-N-S: IP00, 2-펌프
HXL-R-120-N-S: IP54, Rittal 캐비닛, 1-펌프
HXM-R-120-N-S: IP54, Rittal 캐비닛, 스테인리스강 배관, 2-펌프
HXL-V-120-N-S: IP54, Veda 캐비닛, 스테인리스강 배관, 1-펌프
HXM-V-120-N-S: IP54, Veda 캐비닛, 스테인리스강 배관, 2-펌프
전력 범위:
380 – 440 V AC
냉각 전력:
0 – 120 kW
유량:
120 – 360 l/min
VACON® 액-액 열교환기, 300 kW
300 kW 냉각 용량
모든 모델의 배관 재질은 스테인리스강
1-펌프 모델
해상 애플리케이션의 경우 2-펌프 모델
관련 모델:
HXL-M-300-N-S: IP00, 1-펌프
HXM-M-300-N-S: IP00, 2-펌프
HXL-R-300-N-S: IP54, Rittal 캐비닛, 1-펌프
HXM-R-300-N-S: IP54, Rittal 캐비닛, 2-펌프
전력 범위:
380 – 440 V AC
냉각 전력:
0 – 300 kW
유량:
360 – 900 l/min
VACON® 액-공기 열교환기, 워터 칠러
냉각 압축기를 갖춘 액-공기 열교환기
제조사: Lauda Ultracool
IP54 캐비닛
각기 다른 냉각 용량 및 냉매 유량에 따른 관련 모델
전력 범위:
400 – 440 V AC/50 Hz
440 – 480 V AC/60 Hz
유량:
UC-0030SP: 3.8 kW @ 35°C/3.3 kW @ 45°C – 냉매 유량 20 l/min
UC-0080SP: 13.7 kW @ 35°C /11.2 kW @ 45°C – 냉매 유량 40 l/min
UC-0140SP: 22.1 kW @ 35°C /18.3 kW @ 45°C – 냉매 유량 80 l/min
UC-0240SP: 41.8 kW @ 35°C /34.2 kW @ 45°C – 냉매 유량 120 l/min
UC-0400SP: 48.6 kW @ 35°C /- – 냉매 유량 120 l/min
UC-0800SP: 97.2 kW @ 35°C /- – 냉매 유량 240 l/min
UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45°C – 냉매 유량 120 l/min
UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45°C – 냉매 유량 240 l/min