음식, 음료 및 산업 플랜트를 위한 스마트하고 에너지 효율적인 드라이브
오늘날의 빠르게 변화하는 산업 환경에서 제조사들은 배출량 감축, 치명적인 가동 중단 방지, 에너지 사용 최적화라는 압박에 직면해 있습니다. 이 모든 것은 좁은 공간 제약과 견고한 산업 네트워크 보안을 유지하면서 이루어져야 합니다.
VFD로 도전에 정면으로 대응하십시오: 음식, 음료 및 산업 제조 분야를 위한 iC7-Automation
Danfoss Drives에서는 귀하가 직면한 과제를 잘 이해하고 있습니다. 그래서 저희는 iC7-Automation 드라이브를 개발했습니다. 이 제품은 경제적인 6-펄스 솔루션부터 저고조파 및 재생 기능을 갖춘 고급 AFE 솔루션에 이르기까지 포괄적인 구성을 제공하며, 다음과 같은 목표를 달성하도록 설계되었습니다.
- 운영 전반에 걸쳐 에너지 효율성 향상
- 비용 효율성을 저해하지 않으면서 Scope 2 배출 목표 달성 지원
- 필드버스 업데이트로 인한 불필요한 가동 중단 방지
- 라인 정지를 방지하기 위해 안정적인 통신 보장
- 시스템 통합업체를 위한 공간 활용도 극대화
- 생산성에 위협을 주는 산업용 IoT 취약점으로부터 보호
iC7-Automation 드라이브 자동화 장치를 통해 더 스마트한 제어, 원활한 통합 및 견고한 성능을 얻어 경쟁 시장에서 앞서 나갈 수 있습니다.
여기에서 귀사의 과제 해결을 시작하십시오
음식 및 음료 솔루션
음식 및 음료 산업은 엄격한 효율성, 위생 및 지속 가능성 요구 사항 아래에서 운영됩니다. 양조장에서 제과점에 이르기까지 생산자는 에너지 비용을 절감하고, 가동 중단을 방지하며, 야심 찬 배출 목표를 달성해야 합니다. 동시에 생산의 안전성과 신뢰성을 유지해야 합니다. iC7-Automation은 검증된 솔루션으로 이러한 모든 요구 사항을 충족하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
음식 및 음료 운영의 주요 과제
-
공장은 비용 효율적으로 Scope 2 배출 목표를 달성하기 위해 효율성을 어떻게 높일 수 있을까요?
-
시설은 어떻게 막대한 비용이 발생하는 예기치 않은 가동 중단을 피할 수 있을까요?
-
시설은 가동 시간을 극대화하기 위해 데이터 가시성을 어떻게 미래에 대비할 수 있을까요?
귀사의 음식 또는 음료 공장에서 생산성, 효율성 및 신뢰성을 향상시키고 싶으십니까?
오늘날 에너지 소비를 절감하면서 생산성을 높이는 방법을 찾는 것은 충분히 달성 가능합니다. iC7-Automation은 음식 및 음료 운영에서 효율성을 극대화하고, 변화하는 소비자 수요에 성공적으로 대응하며, 최고 수준의 기준으로 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다. 운영 전반에서 더 낮은 운용 비용, 더 많은 가동 시간, 더 적은 자원 낭비를 기대하십시오.
iC7-Automation이 음식 및 음료 운영을 어떻게 개선하는지

솔루션: Danfoss FlexConcept와 iC7-Automation, 기어 모터를 사용하여 Hoegaarden® 양조장의 병충전 라인이 최고 효율 등급(IE5)을 달성하도록 지원했으며, 향후 수요 증가에 쉽게 대응할 수 있도록 확장성을 갖췄습니다. 저희가 귀사도 동일한 성과를 달성하도록 도와드릴 수 있습니다.
결과:
- 컨베이어는 최적의 효율을 보장하기 위해 적정 속도로 운전됩니다.
- Hoegaarden® 은 Scope 2 배출 목표 달성을 위한 정확한 경로를 따라 나아가고 있습니다.
- 컨베이어는 미래의 수요 증가에 대비할 준비가 되어 있습니다

솔루션: 더 나은 필드버스 성능을 달성하려면 이중 채널 아키텍처를 갖춘 iC7-Automation을 사용하십시오. 이를 통해 프로세스에 영향을 주지 않으면서 데이터 가시성을 확보하고 유지보수 데이터에 쉽게 접근할 수 있습니다.
결과:
- 원활한 통신으로 인한 가동 시간 향상
- 디지털화 목표 달성
- 개별 드라이브 수준까지 OPC-UA를 통한 향상된 데이터 가시성 활용

솔루션: Kohberg Bakery는 추가 센서가 탑재된 지능형 iC7-Automation을 사용하여 장비의 신뢰성을 향상시켰습니다. 이 드라이브는 가동 시간 최적화가 입증되었으며, 다양한 라이선스 기반 애드온을 통해 높은 유연성과 확장성을 제공합니다. 라이선스 키를 통해 새로운 기능을 간단히 잠금 해제할 수 있습니다. 저희가 귀사에도 동일한 성과를 만들어 드릴 수 있습니다.
결과:
- 향상된 운영 신뢰성으로 예기치 않은 가동 중단을 줄일 수 있습니다
- Kohberg는 전문가 없이도 새로운 필드버스에 적응하며, 새로운 PCB 카드를 설치하기 위한 가동 중단 시간도 필요하지 않습니다
- iC7-Automation의 적응성은 시설이 미래에 발생할 새로운 요구 사항을 충족할 수 있도록 완벽히 대비하게 합니다.
귀하의 역할은 무엇입니까?
OEM 및 시스템 통합업체를 위한
iC7-Automation을 사용하여 가동 중단 시간을 최소화하면서 확장 가능하고 에너지 효율적인 컨베이어 시스템을 구축하십시오. 이 VFD의 통합은 빠르며, 컴팩트한 디자인으로 높은 전력 밀도를 제공합니다. 단일 드라이브로 모든 일반적인 모터 기술에 연결 가능합니다.
컨설턴트의 경우
iC7-Automation 솔루션을 통해 에너지 소비를 줄여 고객의 Scope 2 배출 목표 달성을 지원합니다. 컨베이어 벨트 및 기타 음식 및 음료 응용 분야는 탁월한 생산성 향상과 높은 효율성을 제공하는 Danfoss FlexConcept의 이점을 누릴 수 있습니다.
공장 및 운영자를 위한
컨베이어 벨트 및 기타 음식·음료 응용 분야에서 에너지 소비를 줄이는 가장 효과적인 방법은 VFD로 전기 모터를 제어하는 것입니다. 현장의 지능형 VFD와 센서를 결합하여 생산성을 극대화하고 예기치 않은 가동 중단을 줄이십시오.
기계 구축, 소유 또는 운영 제가 책임지고 도와드리겠습니다. 전기 요금을 절감하고, 친환경 에너지 목표를 달성하며, 모든 시스템이 원활하게 운영되도록 보장하는 방법을 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 궁금한 점이 있으시면 답변과 훌륭한 솔루션을 찾도록 도와드리겠습니다.

산업 솔루션
산업계는 왜 더 스마트한 솔루션이 필요한가요?
산업 운영은 증가하는 에너지 수요, 공간 제약, 사이버 보안 위험을 균형 있게 해결해야 합니다. 능동형 프론트엔드 및 재생형 VFD를 활용한 스마트 자동화는 더 적은 자원으로 더 많은 생산량을 제공하면서 전 세계적 배출 목표를 달성하는 핵심 요소입니다.
산업 분야의 주요 과제
-
시설은 Scope 2 목표를 달성하면서 에너지 비용을 어떻게 절감할 수 있을까요?
-
시스템 통합업체는 제한된 공간에 더 많은 전력을 어떻게 수용할 수 있을까요?
-
산업용 IoT로 연결된 운영은 어떻게 안전하고 신뢰할 수 있게 유지될 수 있을까요?
열악한 조건에서 매우 동적인 부하 주기를 관리하고 싶으십니까?

솔루션: iC7-Automation을 사용하면 백채널 냉각 덕분에 에너지 소비, OPEX 및 CAPEX를 절감할 수 있습니다. 이는 세계적 수준의 열 관리로 냉난방 부하를 줄여줍니다. 독특한 고주파 주입 기술 덕분에 저속에서도 효율성이 특히 높습니다. 동시에, 이러한 드라이브는 광범위한 호환성을 자랑하므로 공장에서는 선호하는 고효율 모터를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
결과:
- 냉난방 부하 감소
- 전기 요금 절감으로 OPEX 감소
- CAPEX 절감을 위한 공조 장치 소형화

솔루션: iC7-Automation을 사용하여 수평 굴착 시스템 통합업체 헤렌크네흐트는 좁은 공간에 더 많은 성능을 집약했습니다.
이 드라이브는 빠르고 유연한 통합, 우수한 샤프트 성능, 그리고 컴팩트한 설치 공간을 제공합니다.
결과:
- iC7-Automation을 사용하면 더 적은 공간에 더 많은 고토크 샤프트 제어 성능을 집약할 수 있습니다.
- 가속화된 통합으로 시스템 통합업체는 배송 시간을 단축하여 경쟁력을 더욱 강화할 수 있습니다.

솔루션:
사이버 공격으로 인한 가동 중단 위험 최소화. iC7 시리즈를 통해 지능형 드라이브를 자신 있게 연결하십시오. 이 드라이브는 산업 수요에 대비해 보안이 준비되어 있을 뿐만 아니라 작업이 간편합니다.
통합 하드웨어 암호화 칩은 가능한 최고 수준의 보안을 구현합니다. 예를 들어, 필드버스나 클라우드를 통한 외부 통신을 보호합니다.
iC7-Automation은 현재 이용 가능한 가장 안전한 산업용 IoT 대응 드라이브로, 귀하의 설치 환경에 필요한 수준의 보안을 제공할 준비가 되어 있습니다.
결과:
- iC7-Automation으로 사이버 공격으로 인한 가동 중단 위험을 최소화하십시오
- 가장 안전한 산업용 IoT 지원 드라이브 확보
귀하의 역할은 무엇입니까?
OEM 및 시스템 통합업체를 위한
iC7-Automation을 사용하여 가동 중단 시간을 최소화하면서 확장 가능하고 에너지 효율적인 시스템을 구축하십시오. 이 VFD의 통합은 빠르며, 컴팩트한 디자인으로 높은 전력 밀도를 제공합니다. 단일 드라이브로 모든 일반적인 모터 기술에 연결 가능합니다.
컨설턴트의 경우
iC7-Automation 솔루션을 통해 에너지 소비를 줄여 고객의 Scope 2 배출 목표 달성을 지원합니다. 컨베이어 벨트는 탁월한 생산성 향상과 높은 효율성을 제공하는 Danfoss FlexConcept의 이점을 누릴 수 있습니다.
공장 및 운영자를 위한
산업 응용 분야에서 에너지 소비를 줄이는 가장 효과적인 방법은 VFD로 전기 모터를 제어하는 것입니다. 현장의 지능형 VFD와 센서를 결합하여 생산성을 극대화하고 예기치 않은 가동 중단을 줄이십시오.
iC7-Automation은 직관적인 사용자 인터페이스, 필드버스를 통한 통합 기능 안전 또는 기능 안전을 통해 뛰어난 안전성과 사용 편의성을 제공합니다. 또한 빠른 예비 부품 교체 및 자동 모터 적응과 같은 유지보수 기능을 통해 신속하게 가동을 재개할 수 있습니다.
귀하의 응용 분야에 적합한 드라이브부터 산업 시스템 과제에 대한 포괄적인 솔루션 추천까지, 언제든지 저에게 문의하셔서 조언을 구하십시오.

왜 Danfoss iC7-Automation인가?
- 검증된 에너지 효율성
- 내장형 사이버 보안
- 신뢰할 수 있는 확장 가능한 성능
- 글로벌 서비스 및 지원
더 많은 가동 시간과 보다 정밀한 모터 제어가 필요하신가요?
iC7-Automation은 탁월한 안전성과 사용 편의성을 제공하여 까다로운 산업 및 식음료 응용 분야에 이상적입니다.
iC7-Automation에 대해 자세히 알아보기

FAQ
공장은 에너지 효율을 어떻게 개선할 수 있을까요?
iC7-Automation과 같은 VFD는 정밀한 모터 제어를 제공하여 컨베이어 벨트 운영을 최적화하고, 에너지 소비를 줄이며, 막대한 비용이 발생하는 가동 중단 시간을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- VFD는 필요 전력량에 따라 모터 속도를 조절하여 전체 출력이 필요하지 않을 때 에너지 사용량을 줄입니다.
- VFD로 제어될 때 컨베이어 벨트, 펌프 및 믹서는 생산 부하 변동 동안 에너지 낭비를 줄이며 효율적으로 운영됩니다.
- iC7-Automation을 사용하면 우수한 샤프트 성능을 얻을 수 있습니다. 독특한 고주파 주입 기술 덕분에 저속에서도 효율성이 특히 높습니다.
공장은 Scope 2 배출 목표를 어떻게 달성할 수 있을까요?
식품 및 음료 공장은 구매한 전기 및 열로 인한 간접 배출량을 줄이는 데 중점을 두어 Scope 2 배출 목표를 달성합니다. 이러한 간접 배출 감축을 달성하기 위한 전략은 다음과 같습니다.
- 공장은 VFD를 설치하여 모터 속도를 실제 수요에 맞춰 조정함으로써 컨베이어, 펌프, 믹서 및 팬의 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
- VFD는 실시간 에너지 사용량을 모니터링하여 공장 관리자가 비효율성을 식별하고 시스템 성능을 최적화할 수 있도록 합니다. iC7-Automation에는 고성능 개방형 또는 폐쇄형 제어를 위한 수많은 통합 센서가 포함되어 있습니다.
- 통합 OPC UA가 포함된 드라이브는 운영의 모든 수준에서 통신을 간소화하여 더 나은 데이터 보안과 쉬운 데이터 관리를 제공합니다. 통합 OPC UA 드라이브에 대해 더 알아보기
- 에너지 사용량 감소는 전력망에서 끌어오는 전기량이 줄어들어 구매 전력과 관련된 탄소 배출을 감소시킨다는 의미입니다
고장으로 인한 예기치 않은 가동 중단을 방지하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
VFD를 적용하여 가속, 감속 및 속도의 정밀한 제어를 통해 과도한 마모와 손상을 제거함으로써 모터 성능을 최적화하십시오.
- 이는 기계적 부품에 가해지는 부하를 줄이고 장비 수명을 연장합니다. iC7-Automation은 최고 수준의 샤프트 성능을 제공하여 모터를 마모 및 손상으로부터 최적으로 보호합니다.
- iC7-Automation은 상세한 에너지 사용량 및 모터 성능 보고서를 제공하여 운영자가 비효율성이나 잠재적 문제를 나타낼 수 있는 추세를 식별하는 데 도움을 줍니다.
- 비효율성을 조기에 해결하면 예기치 않은 고장 위험을 줄일 수 있습니다
프로세스 데이터와 유지보수 데이터의 충돌로 인한 가동 중단 위험을 최소화하려면 어떻게 해야 할까요?
프로세스 데이터와 유지보수 데이터를 지속적으로 모니터링하고, 두 데이터 간 잠재적 충돌이 감지되면 팀에 경고를 보내는 산업용 IoT 지원 VFD를 사용하십시오.
iC7-Automation과 같은 스마트 VFD는 이중 채널 아키텍처를 사용하여 프로세스 데이터와 유지보수 데이터를 통합하여 원활한 통신과 조정을 가능하게 합니다.
백채널 냉각은 어떻게 운용 비용(OPEX)을 절감할까요?
백채널 냉각은 전기실에서 발생하는 열 손실의 90%를 제거하여 냉난방 부하와 이에 따른 전력 소비를 줄입니다. 최종 사용자는 더 적은 전기 요금을 지불하고, 더 작은 규모의 공조 장치로 자본 투자를 절감할 수 있습니다.
시스템 통합업체는 드라이브 통합 프로세스를 어떻게 가속화할 수 있을까요?
통합 플랫폼과 모듈식 설계를 기반으로 하는 드라이브 포트폴리오를 사용하면 시스템 통합업체는 통합 시간을 절약하여 더 빠른 납품을 가능하게 할 수 있습니다.
iC7-Automation은 주파수 변환기에서 시스템 모듈 및 인클로저 드라이브까지 확장 가능한 공통 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 구축된 포트폴리오입니다.
시스템 모듈은 빠르고 유연한 통합을 위해 설계되어 시스템 통합업체에 경쟁 우위를 제공합니다. 드라이브를 빠르게 통합함으로써 고객에게 더 신속하게 제품을 공급할 수 있습니다.
시스템 통합을 가속화하려면 기능을 편리하게 확장할 수 있습니다.
- 옵션 통합 유닛을 선택하여 인버터 모듈 아래에 필터를 깔끔하게 통합하십시오.
주파수 변환기와 인클로저 드라이브는 귀하의 정확한 요구 사항을 충족하도록 사전 구성되어 배송되므로 값비싼 설치 시간을 절약할 수 있습니다.
- 다음을 포함하여 모든 부품이 통합됩니다. EMC 및 고조파 필터, 제동 초퍼 및 직류/부하 공유 연결 등.
- IP21/Type 1 인클로저의 경우 퓨즈 및 단속 장치도 내장형으로 제공됩니다.
- 제어 및 필드버스 프로토콜은 공장에서 사전 구성되거나 현장에서 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
- 쉬운 설치 및 서비스를 위해 대부분의 커넥터는 플러그식, 색상 코드화 및 명확한 표시로 쉬운 식별이 가능합니다.
iC7 드라이브는 어떻게 허가되지 않은 소프트웨어 실행을 방지하나요?
iC7 드라이브는 하드웨어와 소프트웨어에서 다음과 같은 설계 기반 보안을 제공합니다.
- 빠르고 안전한 암호화 기능을 갖춘 내장 암호화 칩. 이 칩은 하드웨어 기반 보호를 보장합니다
- 신뢰할 수 있는 펌웨어만 실행
- 암호화된 펌웨어 및 애플리케이션
Danfoss는 산업용 IoT를 위한 사이버 보안으로 어떤 규정 준수를 제공하나요?
Danfoss Drives의 제품 개발 프로세스는 IEC 62443-4-1에 따라 인증되어, 고객이 엄격한 프로세스를 따라 안전하게 개발된 드라이브를 받을 수 있도록 보장합니다. 통합된 보안 수준은 드라이브의 위험 노출을 완화하는 동시에 시운전 및 서비스 상황에서 우수한 사용성을 유지하는 사이에서 적절한 균형을 제공합니다.
더 알아보기 Danfoss 드라이브의 사이버 보안
댄포스 전문가와 연락하기
저희 전문가와 상담하세요
음식 및 음료 또는 산업 시장에서 사업을 운영하시든, 당사 전문가들이 귀사의 가장 어려운 과제 해결을 위해 도움을 드릴 수 있습니다. 당사 전문가와 직접 연결하여 Danfoss iC7-Automation이 에너지 사용 절감, 가동 시간 개선 및 운영의 미래 보안을 어떻게 지원할 수 있는지 논의하십시오.